Válvulas neumáticas individuales o en bloques: económicas, de alto rendimiento e instaladas al momento. Son la elección perfecta para todas las aplicaciones de alta velocidad que requieren un caudal particularmente alto combinado con un tamaño compacto. Ofrecen características esenciales a un precio atractivo y con la calidad probada de Festo.

La válvula universal Festo

Las electroválvulas VUVG resuelven fácilmente las aplicaciones más comunes con la excepcional calidad de Festo ¡con un precio único!

Ir a la ficha de producto

¿Quiere saber más sobre VUVG?

Características del producto

    • Gran caudal
    • Conexión eléctrica M8
    • Flexibilidad 100% modular
    • Individual o en grupo
    • Montaje directo sin accesorios
    • Led visible 360 grados
    • Sistema neumático

Ventajas

  • Solución innovadora: gracias a una alimentación interna o externa del aire de pilotaje regulable en caso de baterías con válvulas para placa base.
  • Versátil: ofrece numerosas funciones de electroválvula, una selección de racores de conexión rápida, válvulas con conexiones roscadas o semi en línea para el montaje en batería.
  • Con seguridad funcional: componentes metálicos robustos y duraderos, localización rápida de errores mediante indicación con diodo emisor de luz de 360°, servicio seguro gracias a la sustitución rápida y sencilla de las válvulas y accionamiento manual auxiliar a elegir.
  • Fácil de montar: ofrece un sólido montaje mural o montaje en perfil DIN sencillo mediante tornillos y juntas imperdibles. Cuenta con conexiones de sustitución sencilla mediante placa base eléctrica y soporte de identificación para la rotulación de las electroválvulas.


La válvula robusta de Festo

La gama de electroválvulas VUVS, que no solo se adapta a cualquier aplicación de automatización, sino que permite combinar diferentes funciones y tensiones. Configure su propio producto siempre con un gran rendimiento. Y descubra cómo conseguir la mejor relación calidad-precio.

Ir a la ficha de producto

¿Quiere saber más sobre VUVS?

Características del producto

  • Válvulas individuales VUVS: Cada miembro de la familia tiene su propio cabezal de limpieza, que puede girar libremente para colocarse en cuatro direcciones de salida distintas, y se puede cambiar fácilmente. De este modo, podrá crear disposiciones panorámicas y con recorridos cortos.
  • Sencillez: Con solo atornillar en la regleta de bornes, se puede crear un terminal con hasta 10 posiciones de válvulas a partir de una válvula individual. Es un proceso rápido y sencillo.
  • Seguridad: Alimentación centralizada mediante una placa. Colocada en la placa de alimentación central PRS, junto con el aire de entrada central, también se obtiene el aire de salida central. Las conexiones roscadas laterales extra grandes permiten la alimentación de las válvulas y evitan que la presión de retención del aire de escape afecte al funcionamiento de estas. Asimismo, las válvulas de antirretorno garantizan la fiabilidad de todos los procesos de conmutación.
  • Alimentación centralizada mediante regletas: Con las regletas de alimentación PAL, se puede dar presión hasta a 16 puestos de electroválvulas de forma central. La descarga de aire se realiza a través de silenciadores o de tubos directos. Esta variante es la preferida frente a las opciones más delgadas y asequibles de válvulas de 3/2 y 5/2 vías.
  • Versátil y especializado: Ya se trate de LABS, ATEX, Safety o de conmutación rápida, su electroválvula o batería de válvulas debe estar preparada para ello. Diseñe entre dos y cuatro puestos de electroválvulas más para futuras adaptaciones o haga diseños compactos, aunque versátiles, con diferentes niveles de tensión y presión.
  • Entrega directa en sus instalaciones: Ahorre tiempo, dinero y gastos de instalación. Le suministramos el terminal dispuesto para el montaje directamente en el lugar indicado.


Ventajas

  • Instalación y montaje sencillo ya que con tan solo dos tornillos se cumplen con todos los requisitos del trabajo diario de una forma fiable.
  • Montaje individual de las bobinas, permite cambiar la tensión y el patrón de conexionado de manera muy fácil, así como montar una misma bobina para las diferentes funciones y tamaños.
  • Más de 9 tensiones diferentes.
  • Bobina orientable 360° puede adaptarse a las condiciones de instalación, lo que permite reducir el stock de válvulas.
  • Hasta 16 posiciones de válvula diferentes en un patrón de montaje fijo.
  • Estructura universal y es fácil de usar.
  • Diseño robusto que permite una larga vida útil a estas válvulas
  • Precio muy competitivo, con numerosas funciones estándar.


¡Compacta o de alto flujo!

Regresando a lo básico: Serie de válvulas individuales VUVG-LK y VUVS-LK

Las electroválvulas VUVG-LK y VUVS-LK le resolverán fácilmente las aplicaciones mas comunes con el extraordinario nivel de calidad de Festo que usted conoce y confía, con un valor excepcional.

  • Compacta: La serie VUVG-LK

Diseñada como una línea compacta con una optimizada relación de flujo y tamaño para una rápida y confiable respuesta de activación. Esta válvula ligera y ahorradora de espacio se ajusta perfectamente en su concepto total de automatización, ya sea como individual o montada en manifold.

  • Alto Flujo: La serie VUVS-LK

Esta electroválvula neumática robusta destaca gracias a su gran flujo y elegante diseño. Esta serie es un ejemplo perfecto de alta durabilidad en neumática ofreciendo una operación confiable a un gran precio. Con la posibilidad de poder ser montada en un manifold para una máxima versatilidad.

Válvulas distribuidoras universales neumáticas

Una válvula distribuidora se utiliza para modificar, abrir o bloquear el sentido de flujo de aire comprimido en un sistema neumático. Para ello, en los actuadores neumáticos normalmente se utiliza aire comprimido a modo de fluido. Las válvulas distribuidoras universales de Festo se diferencian por su diseño, posiciones de conmutación y rutas del caudal, así como por el tipo de accionamiento. Nuestra gama de productos incluye una gran variedad de válvulas distribuidoras universales de accionamiento neumático y magnético.

Válvulas distribuidoras universales de Festo: electroválvulas y válvulas neumáticas

Las válvulas neumáticas se utilizan en la técnica de fluidos. Como cualquier válvula, tienen una función de control que sirve para regular la cantidad de fluido que se deja pasar por ellas. Las electroválvulas son válvulas de accionamiento eléctrico que se diferencian por la corriente utilizada, la fuerza del campo magnético y el mecanismo utilizado para regular el medio. La aplicación de corriente acciona la electroválvula, que funciona de forma directa y servopilotada o accionada por fuerza, según el tipo de control.
Puede encontrar más productos en nuestra categoría: Válvulas y terminales de válvulas

Las electroválvulas de Festo utilizan la fuerza de los electroimanes para abrir y cerrar las válvulas. Controlan el caudal de aire comprimido en los sistemas y circuitos neumáticos. Aquí presentamos los productos destacados de las válvulas distribuidoras universales del programa básico de Festo.

Servicio y asistencia técnica

Las válvulas distribuidoras universales de Festo están disponibles como soluciones de sistema completamente listas para instalar, que aprovechan al máximo el espacio disponible, incluso cuando éste es limitado. Gracias a su construcción que ahorra en material, las válvulas distribuidoras universales de Festo son rentables y energéticamente eficientes, ya que no es necesario realizar largos trabajos de instalación. Sin embargo, si alguna vez necesita ayuda, estamos a su disposición con numerosas opciones de servicio.

Herramienta Festo | QuickSearch Festo

Nace como un componente de búsqueda para productos Festo, pero ofrece muchas más posibilidades como el acceso directo a la compra, descargar el software en 3D o realizar comparativas. En este vídeo Samuel Benedicto, ingeniero técnico de ventas en Festo, explica el funcionamiento de esta herramienta.

¿Le ha parecido interesante este producto? ¡Compártalo!

Puede compartir facilmente nuestro producto del mes con su equipo mediante este enlace.