Cifras, fechas y datos: la empresa Festo de un vistazo

Cifras, fechas, datos

La empresa Festo de un vistazo

Festo es al mismo tiempo un grupo global y una empresa familiar independiente con sociedades en 61 países. Suministramos técnica de automatización y soluciones de formación técnica para más de 35 industrias.

Fundación

  • 1925 en Esslingen am Neckar (Alemania)

Facturación (grupo)

  • 2 840 millones de euros

Número de empleados (grupo)

  • Alrededor de 20 000 empleadas y empleados en todo el mundo

Áreas de negocio

  • Automation: técnica de automatización
  • Didactic: sistemas de aprendizaje, formación y consultoría

Clientes de Festo

  • Automation: más de 300 000 clientes industriales en 176 países
  • Didactic: alrededor de 60 000 clientes de formación en todo el mundo

Proporción I+D

  • Alrededor del 8 % de la facturación

Gama de productos

  • Alrededor de 33 000 productos en catálogo con varios cientos de miles de variantes
  • Aprox. 15 000 soluciones específicas para clientes al año
  • Técnica de automatización neumática, servoneumática y eléctrica
  • Soluciones de cualificación de la industria y asesoría industrial

Empresas

  • En 61 países

Filiales

  • Más de 250 filiales

Distribuidores

  • Representantes autorizados en otros 40 países

Asistencia internacional

  • En 176 países

Certificados de calidad

  • ISO 9001 (desde 1990)
  • PED 97/23/EC, módulos D1 para acumuladores de aire comprimido (desde 2004)
  • ISO/IEC 80079-34 desde 2013 para productos para zonas con riesgo de explosión (2004- 2013 conforme a EN 13980)
  • ISO 13485 (desde 2015)

Certificado de sostenibilidad / Auditoría

  • Letter of Conformity for Festo SE & Co. KG (en)

Certificados medioambientales

  • ISO 14001 (desde 1999)
    (EMAS I 1996 – 2002)

Certificación del grupo en la red de desarrollo, producción y logística

  • 15 localizaciones con certificación ISO 9001
  • 15 localizaciones con certificación ISO 14001
  • 2 localizaciones con certificación OHSAS 18001
  • 2 localizaciones con certificación ISO 13485

Certificaciones en las sociedades nacionales de ventas

  • 58 sociedades de ventas con certificación ISO 9001