Agenda cursos 2021

Agenda cursos 2021

Consulte ya la agenda con todos los cursos que tiene a su disposición durante este año

Personas, tecnología, organización, innovation, Project Management o industria 4.0 son las diferentes áreas en las que podrá encontrar los cursos disponibles durante 2021 en modalidad digital o presencial.

Agenda cursos 2021

Curso Online - Programación de PLCs: TIA Portal 3D I

Curso Programación de PLCs: TIA Portal 3D I

Aprende a programar automatismos industriales en tu empresa o desde tu casa, y comprueba tus programaciones con el software de simulación 3D, Factory I/O.

➔ ¿Cuándo? Del 26 al 30 de abril 2021.

➔ ¿A qué hora? De 9h a 14h.

Inscripción

Curso Presencial - Neumática y electroneumática industrial I

Curso presencial - Neumática y electroneumática industrial I

Este curso cubre los principios de la tecnología neumática, los elementos de un sistema neumático y su mantenimiento y gestión, con un enfoque eminentemente práctico y de aplicación al entorno industrial.

Opción 1

➔ ¿Cuándo? Del 10 al 14 de mayo 2021.

➔ ¿A qué hora? Sesión de tarde.

Opción 2

➔ ¿Cuándo? Del 04 al 08 de octubre 2021.

➔ ¿A qué hora? Sesión de mañana.

Inscripción

Curso Presencial - Lean Management

Curso Lean Management: Presencial

Mediante la metodología “aprender haciendo” que introduce nuestro Synchro Game, en este seminario conocerá de forma práctica sus principios y herramientas y podrá tomar una decisión documentada sobre la aplicación en su organización.

¿Cuándo? Del 19 al 21 de abril de 2021.

➔ ¿A qué hora? De 08:30h a 14:30h.

Inscripción

Curso Online - Habilidades directivas

Habilidades directivas

El formato del curso es formación-acción, por lo tanto, el docente es un consultor experimentado, y entre cada sesión los asistentes tendrán tareas y objetivos que deben cumplir. Se fundamenta en cinco pilares: Casos prácticos, ejercicios de simulación, cuestionarios, vídeos y Role-Play, para descubrir, analizar, reflexionar y practicar durante las sesiones.

  • Módulo 1: Liderazgo: Días: 05 y 12/05
  • Módulo 2: Comunicación. Días: 17 y 19/05
  • Módulo 3: Motivación. Días: 26/05 y 02/06
  • Módulo 4: Trabajo en equipo. Día: 16/06
  • Módulo 5: Gestión del conflicto: Día: 21/06

➔ ¿A qué hora? De 19h a 21h.

Incripción

Curso Presencial - Electricidad para mecánicos I

Curso Presencial - Electricidad para mecánicos I

Dirigido al personal mecánico que debe hacer labores de mantenimiento eléctrico, o para el reciclado/reconversión de mecánicos a electromecánicos para que acaben haciendo un mantenimiento eléctrico de primer nivel.

Opción 1

➔ ¿Cuándo? Del 14 al 18 de junio.

➔ ¿A qué hora? Sesión de tarde.

➔ ¿Dónde? Barcelona

Opción 2

➔ ¿Cuándo? Del 28 de junio al 02 de julio 2021.

➔ ¿A qué hora? Sesión de tarde.

➔ ¿Dónde? Pontevedra

Opción 3

➔ ¿Cuándo? Del 25 al 29 de octubre 2021.

➔ ¿A qué hora? Sesión de mañana.

➔ ¿Dónde? Barcelona

Inscripción

Curso Presencial - Hidráulica Industrial I

Curso Presencial - Hidráulica Industrial I

Los participantes crearán e interpretarán esquemas de circuito y llevarán a cabo el ajuste de la presión y la posición de los accionamientos hidráulicos. También aprenderán nociones básicas de los accionamientos eléctricos, lo que le permitirá posteriormente poner en servicio sistemas electrohidráulicos

Opción 1

➔ ¿Cuándo? Del 05 al 09 de julio 2021.

➔ ¿A qué hora? Sesión de tarde.

Opción 2

➔ ¿Cuándo? Del 15 al 19 de noviembre 2021.

➔ ¿A qué hora? Sesión de mañana.

Inscripción

Curso Online - Programación de PLCs: TIA Portal l

Programación de PLCs: TIA Portal l

Tia portal Básico: Permite al usuario la ingeniería, la puesta en marcha, la monitorización y la operación de todos los componentes de automatización y accionamientos a través de una única plataforma de control. Puede ser incorporada en cualquier industria y gracias a un interfaz sencillo, facilita en gran medida el aprendizaje, la interconexión y la operación.

➔ ¿Cuándo? Del 6 de septiembre al 19 de noviembre 2021.

➔ ¿A qué hora? De 19h a 21h.

Inscripción

¿Le gustaría realizar otro curso? ¡Contáctenos!

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*)

Información básica sobre Protección de Datos

Le informamos que los datos introducidos serán tratados por Festo Automation S.A.U. con la finalidad de atender su solicitud de información y enviarles comunicaciones comerciales, si así lo ha seleccionado. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un email a gdpr.espt@festo.com. Puede consultar la información detallada sobre protección de datos en www.festo.es/dataprotection.