Curso avanzado de visión artificial

Visión artificial

La visión artificial ofrece grandes beneficios en el sector industrial donde la precisión y la repetibilidad son factores clave. Conocer esta tecnología permite tener unos procesos industriales más productivos, eficientes y así, obtener productos con más calidad.

Ingenieros, técnicos y personal involucrado en el proceso productivo o de calidad, potencian sus competencias adquiriendo conocimientos de visión artificial industrial.

Este curso cubre los principios de la visión artificial, los elementos de un sistema visión, su programación y gestión, con un enfoque práctico y de aplicación al entorno industrial.

Objetivo

El objetivo de esta formación es aprender a programar un sistema de visión artificial complejo. Partiendo de la base del curso “VISION ARTIFICIAL NIVEL 1”, se propone una formación más avanzada donde el alumno aprenderá el uso de las herramientas más complejas de visión artificial y cómo aplicarlas a situaciones reales, así como a utilizar el modo de programación con hoja de cálculo con la cámara IS2800M que ofrece sencillez a la par que potencia.

Contenido

  • Tema 1: Base de Conocimientos
  • Tema 2: Filtros y fragmentos
  • Tema 3: Herramientas de Inspección de Bordes
  • Tema 4: Herramientas de Color
  • Tema 5: Herramientas IDMax
  • Tema 6: Herramientas de Detección de Defectos
  • Tema 7: Interfaz personalizado y menús
  • Tema 8: Comunicación con Robots y PLCs
  • Tema 9: Ejemplo Práctico