Seguridad en aplicaciones neumáticas

Curso de Neumática

Los sistemas seguros requieren una estructura clara de los procesos, una correcta elección de componentes y unos circuitos con las necesarias medidas de seguridad.

La seguridad es un criterio clave en el diseño de sistemas neumáticos.

En este curso aprenderá cómo se comportan los componentes neumáticos en sus diferentes modos de funcionamiento y qué medidas estándar de seguridad hay que tener en cuenta cuando se diseñan circuitos.

Objetivos

El participante:

  • Conocerá el efecto de las válvulas reguladoras de caudal de un sólo sentido, el significado de las cargas de tracción y de compresión y podrá seleccionar consecuentemente el tipo de válvula reguladora.
  • Conocerá las formas de detener actuadores neumáticos en posiciones intermediasz.
  • Profundizará en los estándares de seguridad, conocerá los términos básicos, comprenderá la función de los actuadores neumáticos en relación con las diversas válvulas neumáticas y electroneumáticas y se familiarizará con los circuitos para las diferentes categorías de seguridad.

Contenido

  • Breve introducción de la nueva norma EN ISO 13849-1.
  • Regulación del caudal para actuadores neumáticos según la carga aplicada.
  • Influencia del momento de inercia de la masa en actuadores giratorios.
  • Posiciones intermedias en actuadores neumáticos.
  • Introducción a la tecnología proporcional, uso, función y parada suave.
  • Seguridad ante un fallo de tensión: pinzas, válvulas de 5/3 vías, válvulas de antirretorno pilotadas.
  • Comportamiento de los componentes neumáticos al restablecerse la fuente de alimentación.
  • Neumática para aplicaciones de seguridad.
  • Símbolos del equipamiento según DIN/ISO 1219-1.
  • Designación del equipamiento en esquemas de circuitos según DIN/ ISO 1219-2.
  • Principios para circuitos de mandos bimanuales EN 754.
  • Comportamiento de los actuadores neumáticos frente a una parada de emergencia E 418-ISO 13.850.
  • Aplicaciones: Mecanismos de bloqueo, dispositivos sin contacto, tecnología de control, dispositivos de protección y sistemas de emergencia.