Neumática segura

Tecnología neumática segura de actuadores para la salida

En la práctica, difícilmente se puede evitar tener dudas sobre la seguridad relacionadas con los componentes neumáticos, por ejemplo, con la documentación técnica o con la evaluación de riesgos. La especificación principal es la Directiva de Máquinas 2006/42/CE al constituir la base para la seguridad funcional de las máquinas, pero también es relevante la norma armonizada EN ISO 13849. Pero tenemos una buena noticia para usted: Festo es el contacto competente que le ayudará cualquiera que sea su caso. Además del asesoramiento, ofrecemos Application Notes precisas sobre nuestras soluciones.

Neumática con Safety-Service

Festo ofrece numerosos componentes neumáticos individuales que deben ser evaluados en el sistema. Porque, a diferencia de la electricidad, donde se trabaja con componentes certificados, en la neumática la seguridad funcional de una aplicación específica suele diseñarse y construirse utilizando componentes de hardware convencionales. En este caso es, principalmente, el fabricante de la máquina el responsable de la evaluación y de la documentación relacionadas con la seguridad.

La neumática relacionada con la seguridad es cualquier cosa menos trivial. Por eso, entregamos nuestros productos de fábrica con todos los datos relevantes. Y lo que es más: nuestros ingenieros de proyectos estarán a su lado para brindarle un asesoramiento competente hasta que se familiarice, por ejemplo, con el análisis de modos de fallos y efectos. Con este servicio, podrá proteger sus sistemas de forma más rápida y económica.

Festo cuenta con una amplia gama de productos relacionados con las medidas de seguridad de los componentes neumáticos y eléctricos:

Unidad mantenimiento ½” PL c

Esta solución unicanal permite alcanzar un nivel de seguridad correspondiente a la categoría 1 de control, nivel de rendimiento "C" en las funciones de seguridad de descarga de aire y a la supresión de puesta en marcha intempestiva.

  • Solución compacta con arranque progresivo y presostato integrado con conectores M12
  • Función LOTO en válvula de corte
  • Elevado caudal de evacuación 2 → 3 7600l/min
  • Service-live value B10d 2,4Mio/Ciclos
  • Certificado CE
  • Silenciador de gran caudal para facilitar la descarga del sistema
  • Lubricación interna válida para el sector alimentación
  • Conjunto IP65Presión de regulación hasta 7 bar

Añadir al carrito

→ Descargue nuestra documentación de Unidad mantenimiento ½” PL c

Unidad mantenimiento ½” PL d

Con una unidad de mantenimiento SAFETY es posible el control de la potencia neumática cumpliendo el Performance Level requerido. La pieza clave de este sistema potente y seguro es la solución MS6-SV-D.

  • Descarga segura de doble canal con sensores transistorizados.
  • Solución compacta con arranque progresivo y presostato integrado con conexiones en M12.
  • Función LOTO en válvula de corte.
  • SIlenciador abierto antiobturación para mayor seguridad.
  • Elevado caudal de evacuación 2 → 3 9000l/min.
  • Service-live value B10d 1,8 Mio/Ciclos.
  • Sensor S3 (opcional) para aumento del nivel de diagnóstico hasta PL e.
  • Lubricación interna válida para el sector alimentación

Añadir al carrito

→ Descargue nuestra documentación de Unidad mantenimiento ½” PL d

Subfunciones de seguridad activas con efecto sobre el sistema

SDE: Desconexión segura de la energía (Safe Deenergization)

La función SDE permite el aislamiento y desconexión segura de la energía de la instalación neumática que se encuentra directamente aguas abajo.

Application Note:

Desconexión segura de la energía con válvula generadora de presión y de escape MS6-SV-...-E (PDF)

SEZ: Conexión segura de la energía

La función SEZ permite la conexión segura de la energía con una función de presión/tiempo ya determinada (función Softstart).

PUS – Prevención del rearranque imprevisto Lockout-Tagout (Prevention of unexpected start-up)

La función PUS evita que se pueda modificar la posición inicial de la válvula y pueda provocar el arranque imprevisto de una función de la máquina.

Application Notes

SBC: control de freno seguro (Safe Brake Control)

La función SBC proporciona una señal de salida segura para el control de un freno externo o de una unidad de bloqueo.

Subfunciones de seguridad activas con efecto sobre el sistema

STO: Safe torque off (desconexión segura del par)

Se desconecta el suministro de energía al actuador neumático. Las cámaras del actuador neumático se conectan a descarga para que no puedan generarse fuerzas (par) que puedan provocar un movimiento peligroso.

Application Notes

SSB: Parada y bloqueo seguros (Safe Stopping and Blocking)

El actuador neumático se detiene. Se bloquea el libre movimiento del elemento de accionamiento. El bloqueo puede ser positivo o friccional.

SB: Bloqueo seguro (no forma parte de VDMA 24584)

Se bloquea el libre movimiento del elemento de accionamiento. El bloqueo puede ser positivo o friccional.

Application Note:

Definiciones de las subfunciones de seguridad neumática: SB-f, PUS

SSC: Parada y cierre seguros (Safe Stopping and Closing)

Se bloquea el suministro o la evacuación de energía de al menos una cámara del actuador neumático y, de esta manera, la energía almacenada se utiliza para alcanzar la detención.

Application Note:

Definiciones de las subfunciones de seguridad neumática: SSC, PUS

SET: Equilibrio seguro de par

La función SET evita que el actuador neumático se desvíe del equilibrio de par más de un cierto valor establecido de par (fuerza).

PUS – Prevención del rearranque imprevisto Lockout-Tagout (Prevention of unexpected start-up)

La función PUS evita que se pueda modificar la posición inicial de la válvula y pueda provocar el arranque imprevisto de una función de la máquina.

SLS: velocidad segura limitada (Safely-Limited speed)

La función SLS evita que el actuador neumático supere la velocidad permitida.

SLT: Par seguro limitado (fuerza)

La función SLT evita que el actuador neumático supere el par (fuerza) permitido.

SDI: Sentido seguro del movimiento

La función SDI evita que el actuador se mueva en un sentido no permitido.

Application Note:

Definiciones de las subfunciones de seguridad neumática: SDI, PUS

SOS: parada de servicio segura (Safe Operating Stop)

La función SOS evita que el actuador se desvíe de la posición de parada más de un cierto valor determinado. Para ello, se mantiene el suministro de aire comprimido, para que el actuador pueda soportar el efecto de las fuerzas externas (p. ej., carga variable) sin otras medidas (p. ej., freno de inmovilización mecánico).

THC: control bimanual (Two-hand Control)

Mediante la activación simultánea con las dos manos de dos elementos de control se activa una señal de salida.

SS1: Parada segura 1 (Safe Stop 1)

Los caudales dentro y fuera de ambas cámaras del actuador neumático se reducen o se bloquean. De esta manera, se frena el movimiento del actuador y se detiene. Si se alcanza la detención según la ventana de tolerancia establecida, se reduce la presión existente en las cámaras del actuador neumático para que no se generen fuerzas (par) que puedan causar un movimiento peligroso.

SS2: Parada segura 2 (Safe Stop 2)

Los caudales que entran y salen de ambas cámaras del actuador neumático se reducen o bloquean y, de esta manera, se ralentiza y detiene el movimiento del actuador. Si se ha alcanzado la detención según la ventana de tolerancia definida, la presión existente en las cámaras del actuador neumático se mantiene, para que pueda utilizarse para conservar el estado de detención.

Le acompañamos en su camino hacia la máquina segura para la automatización industrial y hacia el sistema seguro de la industria de procesos.

¿Cómo? Consulte nuestras guías sobre seguridad de máquinas y sistemas. En ellas no solo encontrará información completa sobre los estándares básicos, la evaluación de riesgos y la reducción del riesgo, sino también sumarios detallados de todas las funciones de seguridad con los productos adecuados para implementar estas funciones en su sistema.

Sobre el tema de la cualificación en ingeniería de seguridad, la guía también contiene un sumario de todos los cursos de Festo Training and Consulting.

¿Le interesa?

Siga leyendo la guía sobre seguridad de máquinas y sistemas (PDF)