Energy Saving Services de Festo

Seguro que la eficiencia energética también ocupa un puesto central en la planificación de su empresa debido a los elevados precios de la energía, al aumento de los costes y a una mayor conciencia ambiental. Los Festo Energy Saving Services en conformidad con DIN EN ISO 11011 le ofrecen un programa de servicios, diseñado a su medida, con el que podrá determinar y aprovechar de la mejor manera el potencial de ahorro de aire comprimido y todo ello de forma completa y sostenible.

Sus necesidades son decisivas: eficiencia energética como servicio modular

Con objeto de satisfacer sus necesidades concretas con la mayor exactitud, los Energy Saving Services de Festo tienen una configuración modular. Puede elegir entre utilizar PreAudit, únicamente módulos de servicio individuales o el Audit completo. Usted define los objetivos y nosotros adaptamos los servicios necesarios en consecuencia.

PreAudit como navegador

¿Desea aumentar la eficiencia energética de su sistema completo de aire comprimido, pero no sabe ni por dónde empezar? Con nuestro PreAudit detectará sus puntos débiles enseguida y podrá determinar de forma fiable las medidas más rentables para sus sistemas de aire comprimido.

En el PreAudit evaluamos la generación y preparación de aire comprimido, valoramos el nivel de carga de los compresores, analizamos la calidad del aire comprimido y medimos la caída de presión en la red. Además, en el contexto de la comprobación rápida, realizamos localizaciones de fugas en una máquina a modo de ejemplo y comprobamos la eficiencia neumática. Usted recibe un informe detallado al respecto con una documentación precisa de los datos y recomendaciones de actuación ordenadas en función de su prioridad. La documentación incluye, entre otras cosas los datos de emisiones de CO2que muchas empresas deben indicar en su informe de sostenibilidad, p. ej., según GRI o GHG.

1. Análisis energético de la generación de aire comprimido

Festo Energy Saving Services: Condition Monitoring

Para lograr el objetivo de una generación de aire comprimido energéticamente eficiente se necesita un perfil de consumo claro y sólido en función del tiempo de funcionamiento. Solo así se pueden optimizar el dimensionamiento y los tiempos de funcionamiento del compresor.

En el contexto de este servicio, medimos el consumo de corriente y el caudal de aire comprimido, así como el ancho de banda de la presión. Las mediciones se realizan en funcionamiento y con independencia del fabricante. Esta supervisión documenta la demanda de corriente y aire comprimido, así como las oscilaciones de consumo entre la carga básica y los picos de carga a lo largo de varios días. Al final recibirá un informe detallado que le muestra de forma clara los gastos y el consumo de energía, le indica las reservas de rendimiento y le señala el potencial de ahorro.

2. Análisis de la calidad del aire comprimido

Festo Energy Saving Services: análisis de la calidad del aire comprimido

La calidad del aire comprimido tiene una influencia directa en los gastos de funcionamiento: la presencia de aceite, agua u otras partículas en el aire comprimido requiere un consumo innecesario de energía y reduce la vida útil de los componentes neumáticos, lo que pone en riesgo la seguridad de los procesos y, en el peor de los casos, provoca paradas repentinas de las máquinas. En cambio, una preparación del aire comprimido dimensionada de forma óptima permite reducir los gastos energéticos.

Este objetivo se puede alcanzar sobre la base de un análisis profesional de la calidad del aire comprimido, ya que en él valoramos la preparación centralizada y descentralizada del aire comprimido, medimos la temperatura del aire, el nivel de presión y el contenido de aceite residual y determinamos el punto de condensación bajo presión. En el informe final recibirá recomendaciones claras de cómo optimizar la calidad del aire comprimido.

3. Medición de la caída de presión

Festo Energy Saving Services: medición de la caída de presión

La distribución del aire comprimido en el sistema no se suele tener en cuenta y muchas veces es un factor de gastos infravalorado con un gran potencial de ahorro: usted puede ahorrar hasta un 8 % de energía en la generación de aire comprimido si es capaz de reducir la presión 1 bar. Además, un nivel de presión estable es un requisito clave para los procesos seguros.

En la medición de la caída de presión, varios sensores con registradores de datos documentan la evolución de la presión en varios puntos del sistema de aire comprimido de forma simultánea. Además, calculamos el ancho de banda de presión e identificamos las caídas de presión. Recibirá datos precisos y recomendaciones claras acerca de sus opciones para reducir la presión en su instalación.

4. Analisis de consumo de aire comprimido

Festo Energy Saving Services: análisis de consumo de aire comprimido

El consumo de aire comprimido exacto por ciclo de máquina es la característica decisiva para evaluar la eficiencia energética de las máquinas y sistemas, así como la base para una planificación y dimensionamiento correctos de la alimentación de aire comprimido. Podrá evitar caídas de presión por alimentación insuficiente, al igual que una alimentación excesiva innecesaria y costosa, ya que solo una medición de consumo real le indicará exactamente cuánto aire comprimido consumen sus máquinas y qué dimensión tiene el grado de fugas.

En el contexto de este servicio, medimos el consumo de aire comprimido y el nivel de presión en funcionamiento y con las máquinas detenidas, también determinamos el consumo medio y el nivel de presión medio. Así averiguará dónde se usa aire comprimido de forma no adecuada y qué opciones de mejora existen.

5. Localización y eliminación de fugas

Festo Energy Saving Services: detección de fugas

Un sistema de aire comprimido con fugas desperdicia grandes cantidades de energía y dinero y puede poner en riesgo la seguridad de sus procesos. Por ello, la localización, documentación y solución de fugas en sistemas de aire comprimido son medidas importantes para aumentar el nivel de eficiencia.

En el contexto de este servicio, comprobamos su sistema de aire comprimido de forma profesional, desde la generación del aire comprimido hasta el consumidor neumático, detectamos fugas durante el funcionamiento con detectores de ultrasonido de gran sensibilidad y clasificamos las fugas en función de su magnitud y los gastos que generan. Además, elaboramos un conjunto completo de documentación, incluidas opciones de optimización y una lista de reparaciones recomendadas ordenadas según su nivel de prioridad. Esta documentación estará a su disposición en nuestro portal Festo Energy Saving Assessment que podrá usar para supervisar la eliminación de fugas de forma sencilla y estructurada. Ahora podrá poner una cifra a sus pérdidas energéticas y a la emisión de CO2.

6. Análisis de la eficiencia energética de las máquinas

Festo Energy Saving Services: análisis de la eficiencia energética de las máquinas

Estabilice sus procesos y reduzca los costes diseñando su sistema de aire comprimido de forma estratégica para el futuro.

En el contexto del análisis de máquinas, especialistas experimentados analizan el caudal, el consumo y la presión de las aplicaciones neumáticas relevantes, identifican usos ineficientes de aire comprimido y señalan opciones de mejora. A partir del análisis, nuestros expertos formulan recomendaciones concretas y estiman los gastos, el ahorro y el tiempo previsto de amortización de la posible medida. Recibirá documentación detallada con los resultados y las recomendaciones. Si así lo desea, nos encargamos de la instalación/modificación de las soluciones desarrolladas.

Folleto Energy Saving Services

Puede encontrar un resumen de los módulos de servicio individuales y una referencia del cliente en el

Folleto Energy Saving Services (PDF).

Folleto de eficiencia energética

En Festo, la eficiencia energética es sinónimo de diseño inteligente, de productos y soluciones energéticamente eficientes, de servicio sostenible y de sólida formación industrial. Puede encontrar más información al respecto en el

Folleto de eficiencia energética (PDF).

Auditoría de eficiencia energética del aire comprimido según ISO/DIS 11011

Certificado de TÜV Süd (PDF)

Implementación de éxito de eficiencia energética