Cargando...
Inicio
Sobre Festo
Empresa
Cifras, datos, hechos
Fundación
1925 en Esslingen am Neckar (Alemania)
Facturación (grupo)
3 330 millones de euros
Número de empleados (grupo)
Alrededor de 20 600 empleadas y empleados en todo el mundo
Áreas de negocio
Automation: técnica de automatización
Didactic: sistemas de aprendizaje, formación y consultoría
Clientes de Festo
Automation: más de 300 000 clientes industriales en 176 países
Didactic: alrededor de 56 000 clientes en todo el mundo
Proporción I+D
Alrededor del 8 % de la facturación
Gama de productos
Alrededor de 36 000 productos en catálogo con varios cientos de miles de variantes
Aprox. 10 000 soluciones específicas para clientes al año
Técnica de automatización neumática, servoneumática y eléctrica
Soluciones de cualificación de la industria y asesoría industrial
Empresas
En unos 60 países
Filiales
Más de 250 filiales
Distribuidores
Representantes autorizados en otros 40 países
Asistencia internacional
En 176 países
Certificados de calidad
ISO 9001 (desde 1990)
PED 97/23/EC, módulos D1 para acumuladores de aire comprimido (desde 2004)
ISO/IEC 80079-34 desde 2013 para productos para zonas con riesgo de explosión (2004- 2013 conforme a EN 13980)
ISO 13485 (desde 2015)
Certificados medioambientales
ISO 14001 (desde 1999)
(EMAS I 1996 – 2002)
Certificación del grupo en la red de desarrollo, producción y logística
15 localizaciones con certificación ISO 9001
15 localizaciones con certificación ISO 14001
2 localizaciones con certificación OHSAS 18001
9 localizaciones con certificación ISO 13485
Certificaciones en las sociedades nacionales de ventas
58 sociedades de ventas con certificación ISO 9001
Documentos y certificados para descargar
Perfil de la empresa (PDF)
Concepción medioambiental y de calidad de Festo (política medioambiental y de calidad) (PDF)
Certificado de calidad ISO 14001 (PDF)
Sistemas de gestión de la calidad ISO 9001 (PDF)
Certificado ATEX ISO/IEC 80079-34 (PDF)
Dispositivos médicos ISO 13485 (PDF)
Equipos a presión PED 97/23/EC, Módulo D1 (PDF)
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información ISO/IEC 27001 (PDF)
IEC 62443-4-1 Secure Product Development Lifecycle and Product Software Vulnerability Handling and Disclosure (PDF)
Certificado de calidad ISO 9001:2015 - ES