Actuador lineal con sistema de medición de recorrido DFPI

Instalación sencilla, robusto y seguro en el uso: el actuador lineal resistente a la corrosión DFPI de conformidad con ISO 15552 con sistema de medición de recorrido integrado o posicionador totalmente integrado.
  • Interfaces de fijación según ISO 15552 en la culata delantera y posterior
  • Ejecución robusta con tirantes
  • Conducción integrada de aire
  • Actuadores lineales normalizados según ISO 15552
  • IP65, IP67, IP69K, NEMA4
  • Según la Directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX)
Configurar producto
  • Información destacada
  • Productos
  • Descargas