Cilindro eléctrico EPCO

Posicionamientos sencillos y dinámicos: el cilindro eléctrico EPCO, disponible en tres tamaños, cuenta con un husillo de bolas con un motor perfectamente adaptado. Con el accesorio de la unidad de guía es todavía más potente.
  • Actuador lineal con motor incorporado
  • Con husillo de rodamiento de bolas
  • Opcional: encoder, freno de inmovilización y vástago con rosca interior
  • Dos diferentes pasos de husillo, para grandes fuerzas o para gran velocidad
  • Para aplicaciones sencillas en procesos de fabricación automatizados que antes solían solucionarse mediante sistemas neumáticos
  • Nuevo accesorio: guía precisa y sin holguras
Configurar producto
  • Información destacada
  • Productos
  • Descargas

1. Actuador por husillo

Accionamiento por husillo EPCO

El husillo con protección contra la torsión posee un husillo de bolas y cada tamaño está disponible en dos pasos de rosca. Posee lubricación de por vida.

2. Unidad de guía

Unidad de guía en EPCO

Unidad externa opcional con guía de rodamiento de bolas resistente a cargas elevadas para la absorción de las cargas transversales y como protección contra la torsión con momentos elevados.

3. Unidad de cilindro eléctrico y motor

El motor, óptimamente ajustado y adaptado a la perfección, se ha montado en fábrica de forma fija al cilindro eléctrico (mecánica).

4. Conexiones eléctricas

Conexiones eléctricas en EPCO

Los cables dispuestos aparte para la alimentación de fuerza (carga) y el encoder son apropiados para cadenas de arrastre y se suministran prefabricados hasta 10 m. La tecnología de conexión y el motor están diseñados con el grado de protección IP54.

5. Conexión de motor

Conexión de motor en EPCO

El sentido de salida de los cables del motor se puede elegir libremente con 4 posiciones en 90° y se entrega de serie con el sentido de salida en la parte superior.

6. Motor

Los motores de EPCO están disponibles opcionalmente con freno de inmovilización. Con el encoder opcional, es posible contar con un servoaccionamiento controlado del cilindro eléctrico. Sin encoder, el EPCO permite un funcionamiento controlado con una optimización de los costes.

7. Amortiguación de fin de recorrido

Amortigua la energía del impacto en ambas posiciones finales y reduce la carga y el ruido.

8. Detección de posiciones

Detección de posiciones en EPCO

Detección opcional con sensor de proximidad económico SMT-8 o SME-8. Para la fijación del sensor, basta con pegar la regleta para sensores de aluminio o el kit de fijación de plástico y montar el sensor.