Cilindros redondos CRDSNU

Cilindro redondo de acero inoxidable con diseño Clean Design: muy fácil de limpiar y muy resistente a agentes de limpieza y desinfección. Puede usar el CRDSNU en cualquier aplicación con contacto directo con alimentos sin pensárselo dos veces.
  • Resistencia a la corrosión causada por entornos agresivos
  • Diseño fácil de limpiar
  • Larga duración mediante junta opcional para el funcionamiento en seco
  • Gran cantidad de variantes para aplicaciones específicas
  • Amortiguación neumática PPS, autorregulable en las posiciones finales, capaz de adaptarse óptimamente a cambios de cargas y velocidades
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas

Más tiempo para lo esencial

¡Vea las ventajas inteligentes de nuestros cilindros de doble efecto!

Gran seguridad de funcionamiento para una alta disponibilidad de la instalación

¡El cilindro redondo CRDSNU es resistente a la corrosión y también a productos de limpieza agresivos!

¡Inclusive NSF-H1!

Por si acaso, el cilindro neumático está equipado con grasa de lubricación conforme con la FDA.

Variantes de juntas para las aplicaciones más diversas

La junta de funcionamiento en seco del sistema modular. También funciona en el caso de que desaparezca la grasa de lubricación del vástago debido a una limpieza intensiva.

Siempre la amortiguación correcta

Con la amortiguación de fin de recorrido PPS autoajustable, el actuador siempre está correctamente ajustado, sin necesidad de tornillo regulador, el cual puede acumular suciedad.

El complemento ideal: los accesorios

Los elementos de fijación y conexión, así como las combinaciones adecuadas de racores para mangueras, están perfectamente adaptados al actuador.

Limpieza a fondo que ahorra tiempo

Con el robusto CRDSNU, apuesta sobre seguro: este cilindro de acero inoxidable destaca por su gran resistencia y Clean Design.