Eje de accionamiento por correa dentada EGC-HD-TB

La variante para cargas pesadas EGC-HD-TB con 2 guías ofrece una elevada absorción de fuerza como el eje de accionamiento por correa dentada estándar EGC-TB, con dinámica y velocidad elevada inalterada. Además, destaca con cargas elevadas y carreras largas.
  • Con guía para cargas pesadas
  • Eje para velocidades y aceleraciones altas
  • Para grandes cargas, pares y fuerzas de avance
  • Guía doble para grandes cargas y de gran precisión
  • Montaje del motor posible en cuatro lados
  • Para una carga transversal máxima de 900 N m
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas

Configure su producto