Eje de accionamiento por correa dentada EGC-TB

El eje de accionamiento por correa dentada con gran capacidad de carga EGC-TB tiene una sección optimizada y única para la rigidez y la carga admisible máximas. Como actuador lineal dinámico alcanza una gran velocidad incluso con una carga elevada y carreras largas.
  • Eje para velocidades y aceleraciones altas
  • Guía de rodamiento de bolas para cargas y pares grandes
  • Opcionalmente con unidad de bloqueo, en uno o en ambos lados
  • Perfil con rigidez optimizada
  • 22 tipos disponibles en almacén y con plazos de entrega breves, así como conjuntos modulares para especificaciones individuales
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas
Filtro
Filtro
1-10 / 20 resultados