Eje de accionamiento por correa dentada ELGA-TB-KF

Robusto y rápido: el eje de accionamiento por correa dentada ELGA-TB realiza sus tareas sin ningún esfuerzo. Gracias a las guías interiores (guía de rodamiento de bolas, guía de rodillos y guía deslizante) y su cinta de recubrimiento robusta es idónea para sus aplicaciones más exigentes.
  • Guía de rodamiento de bolas para cargas y pares grandes
  • Grandes fuerzas de avance
  • Gran precisión y guía para grandes cargas
  • Elevada velocidad de hasta 5 m/s en caso de elevada aceleración de 50 m/s²
  • Opcional: apto para el contacto con alimentos (véase la información complementaria sobre el material en www.festo.com/sp/elga-tb-kf > pestaña «Certificados»)
  • Montaje flexible del motor
  • Guía y correa dentada protegidas mediante cinta de recubrimiento
  • 22 tipos disponibles en almacén y con plazos de entrega breves, así como conjuntos modulares para especificaciones individuales
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas
Filtro
Filtro
1-10 / 20 resultados