Eje de accionamiento por correa dentada ELGA-TB-G

Robusto y rápido: el eje de accionamiento por correa dentada ELGA-TB realiza sus tareas sin ningún esfuerzo. Gracias a las guías interiores (guía de rodamiento de bolas, guía de rodillos y guía deslizante) y su cinta de recubrimiento robusta es idónea para sus aplicaciones más exigentes.
  • Guía de deslizamiento integrada
  • Para cargas pequeñas y medianas
  • Guía de holgura reducida
  • Componente de accionamiento para guías externas
  • Elevada velocidad de hasta 5 m/s en caso de elevada aceleración de 50 m/s²
  • Montaje flexible del motor
  • Montaje del motor posible en cuatro lados
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas

Configure su producto