Eje de accionamiento por correa dentada ELGG

El eje de accionamiento por correa dentada ELGG con los dos carros con marcha en sentido opuesto síncronos es perfecto para carreras de centrado largas en la industria del envasado, como pinza con carreras de hasta 300 mm por lado o como accionamiento de movimientos de la puerta.
  • Eje accionado por correa dentada, con dos carros con marcha en sentido opuesto
  • Con guía de deslizamiento de coste ventajoso y con guía de rodamiento de bolas
  • Apoyo central opcional, para aumentar la rigidez
  • Montaje del motor posible en cuatro lados
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas

Configure su producto