Eje de accionamiento por husillo EGC-BS

El eje de accionamiento por husillo preciso y con gran capacidad de carga EGC-BS con su funcionamiento silencioso tiene una sección optimizada y única para la rigidez y la carga admisible máximas. Así, podrá dimensionar los ejes de accionamiento por husillo en un tamaño menor y ahorrar costes.
  • Eje para precisiones de repetición elevadas
  • Guía de rodamiento de bolas para cargas y pares grandes
  • Opcionalmente con unidad de bloqueo, en uno o en ambos lados
  • Perfil con rigidez optimizada
  • Diferentes pasos de husillo
  • Opcionalmente con apoyo del husillo: permite ejecutar movimientos a máxima velocidad
  • Conexión al motor axial o paralela
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas
Filtro
Filtro
1-10 / 34 resultados