Eje de accionamiento por husillo EGC-HD-BS

La variante para cargas pesadas EGC-HD-BS con 2 guías ofrece una elevada absorción de fuerza como el eje de accionamiento por husillo estándar EGC-BS manteniendo una alta velocidad y precisión.
  • Con guía para cargas pesadas
  • Eje para precisiones de repetición elevadas
  • Con husillo bolas integrado
  • Para cargas y pares máximos, fuerzas de avance y velocidades elevadas y una gran duración
  • Guía doble para grandes cargas y de gran precisión
  • Para una carga transversal máxima de 900 N m
  • Ideal como eje básico para pórticos con un eje de movimiento y ejes en voladizo
  • Opcionalmente con apoyo del husillo: permite ejecutar movimientos a máxima velocidad
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas

Configure su producto