Cilindro compacto con cartucho de fijación ADN-KP
Cilindro normalizado según la norma ISO 21287 con unidad de sujeción integrada en el vástago. El producto no es apropiado para su uso como pieza relevante para controles si no se toman medidas adicionales como estipulan las exigencias mínimas prescritas por ley.
- La sujeción del vástago es posible en cualquier posición
- Detención y fijación del vástago durante un tiempo prolongado, incluso si cambian las cargas, si se producen oscilaciones de la presión de funcionamiento o si hay una caída de presión
- Patrón de taladros según ISO 21287
- Vástago con rosca interior o exterior
- Para la detección de posiciones