Pinza de tres dedos HGDD

Para entornos difíciles: pinza hermetizada completa. Posibilidad de sujeción interior y exterior.
  • Sujeción con movimientos concéntricos; precisión a pesar de la carga ocasionada por los pares
  • Ideal para el uso en entornos industriales difíciles
  • Cinco tamaños con carreras de hasta 12 mm por carrera/mordaza
  • Se puede utilizar, opcionalmente, como pinza de simple y doble efecto
  • Variante de simple efecto o con aseguramiento de la fuerza de sujeción normalmente abierto (NO) o cerrado (NC)
  • Adecuada como pinza de sujeción exterior e interior