Unidad de eje accionada por correa dentada ELGS-TB

Compacta, duradera, económica: la guía de carro precisa y resistente interna cuenta con la protección permanente de una cinta de recubrimiento de acero inoxidable. Como parte de la Simplified Motion Series, la ELGS-TB se puede configurar fácilmente y ponerse en funcionamiento directamente sin software. Incluye IO-Link® y E/S digitales (DIO).
  • Solución completa compuesta por actuador integrado, motor y regulador de servoaccionamiento
  • Correa dentada robusta y con larga vida útil
  • Ideal para movimientos XY precisos, p. ej., en instalaciones de montaje o en la manipulación de piezas pequeñas, así como en sistemas de ensayo y comprobación
  • Protegido frente a influencias externas gracias a la guía interna
  • Diseño Clean Look: fácil de limpiar y poco propenso al ensuciamiento
  • Detección de posiciones finales integrada
  • Dos controles posibles integrados de forma estándar: E/S digitales e IO-Link®
  • Puesta en funcionamiento sencilla según el principio plug and work: todos los parámetros pueden ajustarse de forma manual directamente en el actuador sin necesidad de software ni conocimientos especiales
  • Dos tamaños con velocidades de hasta 1,3 m/s en una carrera máx. de 2000 mm
  • Producto de la Simplified Motion Series: no necesita ningún regulador de servoaccionamientos externo ni ningún armario de maniobra para la instalación
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas
Filtro
Filtro
1-10 / 18 resultados