Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
SOOF
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

PSI_CPPB_ES
About Festo - Personas. Soluciones. Innovaciones. Facts, figures and data about Festo. A good overview of the history, milestones, product developments, innovations and trend topics at Festo.
Folleto sensores Resumen de sensores

Detectores de proximidad, transmisores de posiciones, sensores de presion y de vacio, sensores de caudal, detectores y sensores de proximidad inductivos, sensores opticos, tecnica de conexiones, detectores y sensores especificos para sectores industriales

Digital Pneumatics - Whitepaper Breakthrough in fingerboard control, safety, reliability

The advent of digital pneumatics promises to change how machines and processes are designed and managed throughout the industrial world. It’s a technological disrupter with exciting potential applications in oil and gas exploration and production.

Pinza angular DHWC La alternativa de coste optimizado

Gracias a su bajo contenido en cobre, zinc y níquel, la compacta y ligera pinza angular DHWC resulta ideal para emplear en la industria de la electrónica y de los pequeños componentes, así como en la fabricación de baterías. Además, se ha optimizado su precio, lo que le permitirá tener sus costes de producción bajo control.

Process Automation - Product Overview (PAPSO)
PSI Pinza paralela DHPC Compacta y duradera

La DHPC es una pinza con el diseño más compacto y la mayor fuerza
de agarre en el mercado. Su cojinete de bolas de precisión garantiza
una larga vida útil y sus variantes satisfacen un amplio rango
de requisitos.

Products for Your Everyday Automation Needs

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

Transmisor de posiciones y sensor de proximidad programable SDAC-MHS Transmisor de posiciones y sensor de proximidad programable SDAC-MHS

El transmisor de posiciones IO-Link con dos salidas de conmutación de cilindro programables es la solución universal para todos los actuadores de pequeño tamaño como los cilindros compactos y las pinzas. Como transmisor de posiciones, ofrece una respuesta continua de la posición del émbolo en todo su margen de detección. En la función “Sensor de proximidad” sustituye a un segundo sensor de proximidad gracias a contar con dos salidas de conmutación programables en una única unidad.

Barrera de luz en horquilla SOOF ¡ya montada!

Estas barreras en horquilla son del tipo emisor-receptor. El principio de funcionamiento garantiza una fiabilidad y eficiencia óptimas, detección segura y un montaje sencillo.

Linear/swivel clamps CLR-CS Linear/swivel clamps CLR-CS

Linear/swivel clamps CLR-CS

Sensores optoelectrónicos SOOD Pequeño y flexible

Con los sensores optoelectrónicos SOOD, usted desarrollará a la perfección las tareas más diversas de detección de objetos, incluso en entornos de aplicación de dimensiones muy reducidas. Con rapidez y de forma económica como nunca antes, gracias a un concepto integral con diversas funciones de detección y compatible en multiples situaciones de montaje.

 

Sensores optoelectrónicos SOOE Compactos y flexibles

Con SOOE tiene a su disposición para la detección de objetos todas las funciones ópticas en un cuerpo de sensor idéntico. Desde la barrera de luz unidireccional, hasta el sensor de distancia: usted utiliza las tecnologías más innovadoras y reduce la diversidad de componentes gracias al montaje universal.

 

Guía de productos
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
PSI Pinza de carrera larga DHPL
Industry 4.0 - Digitalisation in Production Industry 4.0 - What does Digitalisation mean in Production from a supplier point of view?

Industry 4.0 - Big picture of Digitalisation from a supplier point of view covering the topics of Digital Twin, IoT, Cloud connectivity, Services and Artificial Intelligence Solutions. The poster is split into two parts: Smart Engineering incl. Commissioning and Smart Operation incl. Maintenance. Also showing the approach of Predictive quality, Predictive energy and Predictive maintenance

El programa básico de Festo La sencillez: parte de la solución
Highlights 2022
Pinza radial DHRC La alternativa de coste optimizado

Gracias a su bajo contenido en cobre, zinc y níquel, la compacta y ligera pinza radial DHRC resulta ideal para emplear en la industria de la electrónica y de los pequeños componentes, así como en la fabricación de baterías. Además, se ha optimizado su precio, lo que le permitirá tener sus costes de producción bajo control.

ISO 13485:2016 certification for RSC Mason

RSC Mason obtained certification under the ISO 13485:2016 standard on January 24, 2023. This standard sets forth the requirements for a Quality Management System (QMS) in the design and manufacturing of medical devices. To achieve certification, an organization's QMS must successfully pass a third-party Medical Device Single Audit Program (MDSAP) Audit. This certification ensures that Festo can consistently provide medical devices and related services that meet both customer expectations and any relevant regulatory requirements, by demonstrating its ability to implement a QMS. Ultimately, the goal is to generate qualified leads from customers who require products for the production of medical devices.

Key products for North America Your factory and process automation solution
5 pasos para ajustes en el proceso sin errores

La necesidad de ajustes de proceso en los sistemas de automatización genera manipulaciones a los dispositivos. Descubra los cinco pasos para realizar ajustes de proceso eficientes y sin errores.

Las Estrellas de la Automatización

Festo ha creado el Progama Estrellas de la Automatización, para identificar los productos más utilizados por nuestros clientes y que se adquiren fácilmente.
Este programa abarca más de 4.000 productos. Estos son:

• En todo el mundo: Siempre en inventario
• Convincentes: Calidad Festo que ofrece mayor valor
• Sencillos: A solo unos clics de colocar una orden en línea

BIBB Pneumatik, Gerätesatz BIBB P
BIBB Elektropneumatik, Gerätesatz BIBB EP
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
  • Condiciones de utilización, almacenamiento y transporte para los productos Festo
  • Las normas en la neumática
  • Preparación del aire comprimido
  • Condiciones para la utilización de válvulas
  • Denominación de las conexiones de los elementos neumáticos según ISO 5599
  • Condiciones para la utilización de actuadores
  • Diagrama presión-fuerza
  • Diagrama de pandeo
  • Consumo de aire
  • La neumática y la protección contra explosiones: ATEX
  • Directivas UE / Certificación
  • Design – apropiado para salas limpias
  • Substancias perjudiciales para la pintura y resistencia a fluidos
  • Clases de resistencia a la corrosión CRC
  • Clases de protección según IEC/EN 60529
  • Conexión funcional a tierra, conexión de protección, PELV
  • Supresión del arco voltaico
7 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS