Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
NEBV-M
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

PSI_CPPB_ES
About Festo - Personas. Soluciones. Innovaciones. Facts, figures and data about Festo. A good overview of the history, milestones, product developments, innovations and trend topics at Festo.
Digital Pneumatics - Whitepaper Breakthrough in fingerboard control, safety, reliability

The advent of digital pneumatics promises to change how machines and processes are designed and managed throughout the industrial world. It’s a technological disrupter with exciting potential applications in oil and gas exploration and production.

Pinza angular DHWC La alternativa de coste optimizado

Gracias a su bajo contenido en cobre, zinc y níquel, la compacta y ligera pinza angular DHWC resulta ideal para emplear en la industria de la electrónica y de los pequeños componentes, así como en la fabricación de baterías. Además, se ha optimizado su precio, lo que le permitirá tener sus costes de producción bajo control.

Process Automation - Product Overview (PAPSO)
PSI Pinza paralela DHPC Compacta y duradera

La DHPC es una pinza con el diseño más compacto y la mayor fuerza
de agarre en el mercado. Su cojinete de bolas de precisión garantiza
una larga vida útil y sus variantes satisfacen un amplio rango
de requisitos.

Products for Your Everyday Automation Needs

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

Cables de conexión NEBA

Los nuevos cables de conexión NEBA M8x1 y M12x1, con codificación A (EN 61076-2-104/101) son ideales para conectar dispositivos de campo a controladores o terminales IO. Diseñados para una amplia gama de aplicaciones en entornos difíciles, los cables NEBA pueden cubrir casi todas las aplicaciones: aplicaciones estáticas, cadenas de arrastre de radio pequeño y aplicaciones robóticas. Y NEBA tiene una relación precio-rendimiento óptima

Linear/swivel clamps CLR-CS Linear/swivel clamps CLR-CS

Linear/swivel clamps CLR-CS

Guía de productos
Distribuidor sensor/actuador NEDY Instalación optimizada

El nuevo módulo distribuidor sensor/actuador NEDY establece conexiones

entre dos dispositivos de campo y dobla las entradas/salidas de bornes roscados M8/M12 asignadas en módulos E/S descentralizados con mucho menos trabajo de instalación. Gracias a la menor cantidad de componentes, NEDY es compacto y económico. Ideal para la plataforma de automatización CPX, por ejemplo.

Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
Cables de conexión NEBB ¡Máxima rentabilidad!

¡Siempre que se trate de aplicaciones estáticas sin movimientos, conecte sus equipos con NEBB de la forma más rentable! Los cables NEBB destacan por sus costes optimizados, su cubierta aislante de PVC de alta calidad, sus más de 30 variantes con grados de protección IP65, 68 y 69k, así como sus pines de contacto dorados resistentes a la corrosión. Los cables NEBB de 3, 4 o 5 contactos están disponibles en las longitudes de 2,5, 5 o 10 m. La cantidad mínima de pedido es 1 unidad.

 

PSI Pinza de carrera larga DHPL
Industry 4.0 - Digitalisation in Production Industry 4.0 - What does Digitalisation mean in Production from a supplier point of view?

Industry 4.0 - Big picture of Digitalisation from a supplier point of view covering the topics of Digital Twin, IoT, Cloud connectivity, Services and Artificial Intelligence Solutions. The poster is split into two parts: Smart Engineering incl. Commissioning and Smart Operation incl. Maintenance. Also showing the approach of Predictive quality, Predictive energy and Predictive maintenance

El programa básico de Festo La sencillez: parte de la solución
Highlights 2022
Conectores premontados NECB Uso universal

Los nuevos conectores premontados M8×1 y M12×1, con codificación A (EN61076-2-104/101) son ideales cuando necesita conectar equipos de campo a controles, a terminales IO y/o a la fuente de alimentación de corriente

Pinza radial DHRC La alternativa de coste optimizado

Gracias a su bajo contenido en cobre, zinc y níquel, la compacta y ligera pinza radial DHRC resulta ideal para emplear en la industria de la electrónica y de los pequeños componentes, así como en la fabricación de baterías. Además, se ha optimizado su precio, lo que le permitirá tener sus costes de producción bajo control.

ISO 13485:2016 certification for RSC Mason

RSC Mason obtained certification under the ISO 13485:2016 standard on January 24, 2023. This standard sets forth the requirements for a Quality Management System (QMS) in the design and manufacturing of medical devices. To achieve certification, an organization's QMS must successfully pass a third-party Medical Device Single Audit Program (MDSAP) Audit. This certification ensures that Festo can consistently provide medical devices and related services that meet both customer expectations and any relevant regulatory requirements, by demonstrating its ability to implement a QMS. Ultimately, the goal is to generate qualified leads from customers who require products for the production of medical devices.

Key products for North America Your factory and process automation solution
5 pasos para ajustes en el proceso sin errores

La necesidad de ajustes de proceso en los sistemas de automatización genera manipulaciones a los dispositivos. Descubra los cinco pasos para realizar ajustes de proceso eficientes y sin errores.

Las Estrellas de la Automatización

Festo ha creado el Progama Estrellas de la Automatización, para identificar los productos más utilizados por nuestros clientes y que se adquiren fácilmente.
Este programa abarca más de 4.000 productos. Estos son:

• En todo el mundo: Siempre en inventario
• Convincentes: Calidad Festo que ofrece mayor valor
• Sencillos: A solo unos clics de colocar una orden en línea

BIBB Pneumatik, Gerätesatz BIBB P
BIBB Elektropneumatik, Gerätesatz BIBB EP
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
  • Condiciones de utilización, almacenamiento y transporte para los productos Festo
  • Las normas en la neumática
  • Preparación del aire comprimido
  • Condiciones para la utilización de válvulas
  • Denominación de las conexiones de los elementos neumáticos según ISO 5599
  • Condiciones para la utilización de actuadores
  • Diagrama presión-fuerza
  • Diagrama de pandeo
  • Consumo de aire
  • La neumática y la protección contra explosiones: ATEX
  • Directivas UE / Certificación
  • Design – apropiado para salas limpias
  • Substancias perjudiciales para la pintura y resistencia a fluidos
  • Clases de resistencia a la corrosión CRC
  • Clases de protección según IEC/EN 60529
  • Conexión funcional a tierra, conexión de protección, PELV
  • Supresión del arco voltaico
Condiciones de uso de la documentación electrónica
5 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS