Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Tubos de material sintético, calibración del diámetro exterior
Combinación de tubo flexible y racor PAN/QS
Pneumatic connections A poster book featuring inch, metric and hybrid fitting and tubing products

Our range of tubing and fittings covers every conceivable task. Regardless of whether your selection is determined by standard requirements or extreme conditions such as heat, welding spatter, high pH values or resistance to hydrolysis – at Festo you’ll always find the right tubing/fitting combination.

Combinación de tubo flexible y racor PAN/QS
Soluciones integradas para armarios de maniobra con CPX-E y VTUG ¡Combinados con inteligencia!

Una combinación ideal y más compacta que nunca: la instalación en armario de maniobra con el sistema de automatización CPX-E y el terminal de válvulas VTUG. Esta solución completa apenas requiere trabajos de tendido de tubos.

 

Soluciones de accionamiento para el control de compuertas de aire

Nuestras soluciones de accionamiento para el control de compuertas de aire son adecuadas para todos los segmentos de la industria en los que se empleen gas, aceite, carbón o biomasa para distintos procesos y sea necesario regular la alimentación de aire con la máxima precisión y fiabilidad.

The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

PSI_CPPB_ES
About Festo - Personas. Soluciones. Innovaciones. Facts, figures and data about Festo. A good overview of the history, milestones, product developments, innovations and trend topics at Festo.
Digital Pneumatics - Whitepaper Breakthrough in fingerboard control, safety, reliability

The advent of digital pneumatics promises to change how machines and processes are designed and managed throughout the industrial world. It’s a technological disrupter with exciting potential applications in oil and gas exploration and production.

Guia de productos Process Automation 2020_ES
Pinza angular DHWC La alternativa de coste optimizado

Gracias a su bajo contenido en cobre, zinc y níquel, la compacta y ligera pinza angular DHWC resulta ideal para emplear en la industria de la electrónica y de los pequeños componentes, así como en la fabricación de baterías. Además, se ha optimizado su precio, lo que le permitirá tener sus costes de producción bajo control.

Process Automation - Product Overview (PAPSO)
Process Industry Overview Distributors_es
PSI Pinza paralela DHPC Compacta y duradera

La DHPC es una pinza con el diseño más compacto y la mayor fuerza
de agarre en el mercado. Su cojinete de bolas de precisión garantiza
una larga vida útil y sus variantes satisfacen un amplio rango
de requisitos.

Products for Your Everyday Automation Needs

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

Linear/swivel clamps CLR-CS Linear/swivel clamps CLR-CS

Linear/swivel clamps CLR-CS

5 steps to your process valve units.pdf
Guía de productos
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
PSI Pinza de carrera larga DHPL
Industry 4.0 - Digitalisation in Production Industry 4.0 - What does Digitalisation mean in Production from a supplier point of view?

Industry 4.0 - Big picture of Digitalisation from a supplier point of view covering the topics of Digital Twin, IoT, Cloud connectivity, Services and Artificial Intelligence Solutions. The poster is split into two parts: Smart Engineering incl. Commissioning and Smart Operation incl. Maintenance. Also showing the approach of Predictive quality, Predictive energy and Predictive maintenance

El programa básico de Festo La sencillez: parte de la solución
Highlights 2022
Pinza radial DHRC La alternativa de coste optimizado

Gracias a su bajo contenido en cobre, zinc y níquel, la compacta y ligera pinza radial DHRC resulta ideal para emplear en la industria de la electrónica y de los pequeños componentes, así como en la fabricación de baterías. Además, se ha optimizado su precio, lo que le permitirá tener sus costes de producción bajo control.

ISO 13485:2016 certification for RSC Mason

RSC Mason obtained certification under the ISO 13485:2016 standard on January 24, 2023. This standard sets forth the requirements for a Quality Management System (QMS) in the design and manufacturing of medical devices. To achieve certification, an organization's QMS must successfully pass a third-party Medical Device Single Audit Program (MDSAP) Audit. This certification ensures that Festo can consistently provide medical devices and related services that meet both customer expectations and any relevant regulatory requirements, by demonstrating its ability to implement a QMS. Ultimately, the goal is to generate qualified leads from customers who require products for the production of medical devices.

Key products for North America Your factory and process automation solution
5 pasos para ajustes en el proceso sin errores

La necesidad de ajustes de proceso en los sistemas de automatización genera manipulaciones a los dispositivos. Descubra los cinco pasos para realizar ajustes de proceso eficientes y sin errores.

Las Estrellas de la Automatización

Festo ha creado el Progama Estrellas de la Automatización, para identificar los productos más utilizados por nuestros clientes y que se adquiren fácilmente.
Este programa abarca más de 4.000 productos. Estos son:

• En todo el mundo: Siempre en inventario
• Convincentes: Calidad Festo que ofrece mayor valor
• Sencillos: A solo unos clics de colocar una orden en línea

7 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS