Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Válvulas de accionamiento manual y mecánico
3/2-way basic valve SV-3-M5 with actuators for panel mounting

Pushbutton actuator T-22-... and T-30-...

Mushroom push button actuator P-22-S and P-30-S

Impact head with detend PR-22-R and PR-30-R

Selector actuator N-22-S and N-30-S

Toggle actuator H-22-S and H-30-S

Impact head with detent, key return PRS-22-R and PRS-30-R

Lock and key actuator Q-22 and Q-30

Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos Visión general del producto desde el nivel de control hasta el nivel de campo

control, Controller, actuadores, ejes, cilindros, operación y visualización, Front Unit, pinzas, sensores,  aperato de manteminiento,accesorios , soluciones especificas para los clientes,

Fácil de encontrar
Guía rápida de válvulas individuales VUVS/VUVG
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

PSI_CPPB_ES
About Festo - Personas. Soluciones. Innovaciones. Facts, figures and data about Festo. A good overview of the history, milestones, product developments, innovations and trend topics at Festo.
Válvula de estrangulación y antirretorno VFOE ¡Ligera y económica!

Perfecta para aplicaciones estándar: la nueva válvula de estrangulación y antirretorno VFOE, de ajuste manual con función “Push-to-Lock”. La válvula, disponible a un precio muy atractivo, está especialmente indicada para espacios de instalación reducidos, p. ej. en la industria electrónica.

Digital Pneumatics - Whitepaper Breakthrough in fingerboard control, safety, reliability

The advent of digital pneumatics promises to change how machines and processes are designed and managed throughout the industrial world. It’s a technological disrupter with exciting potential applications in oil and gas exploration and production.

AMI Overview Distributors_es
Pinza angular DHWC La alternativa de coste optimizado

Gracias a su bajo contenido en cobre, zinc y níquel, la compacta y ligera pinza angular DHWC resulta ideal para emplear en la industria de la electrónica y de los pequeños componentes, así como en la fabricación de baterías. Además, se ha optimizado su precio, lo que le permitirá tener sus costes de producción bajo control.

Process Automation - Product Overview (PAPSO)
PSI Pinza paralela DHPC Compacta y duradera

La DHPC es una pinza con el diseño más compacto y la mayor fuerza
de agarre en el mercado. Su cojinete de bolas de precisión garantiza
una larga vida útil y sus variantes satisfacen un amplio rango
de requisitos.

Products for Your Everyday Automation Needs

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

Válvula de estrangulación y antirretorno VFOE
Linear/swivel clamps CLR-CS Linear/swivel clamps CLR-CS

Linear/swivel clamps CLR-CS

Guía de productos
Facil de encontrar!La ayuda para seleccionar válvulas y terminales de válvulas

Resumen de las series de válvulas:

De las válvulas individuales a la plataforma de automatización.

Industria textil

Products from the core product range from Festo make it easy for you to increase the productivity of your textile machines. Whether the need is for spinning, stretch texturing, weaving, round knitting, flat knitting or textile finishing – Festo offers the right product for your application.

Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
Válvulas de mariposa para cada aplicación Bloqueo seguro

Las válvulas de mariposa tal y como las desea, con una gran funcionalidad, resistentes, de poco desgaste, seguras y anticorrosión.

Con ellas, nuestras soluciones serán incluso más idóneas para

usted. En conjugación con los accionamientos de primera clase de

Festo se han obtenido soluciones de bloqueo para todas las aplica

 

ciones industriales con los fluidos más diversos.

 

Electroválvulas VODA con separación de fluidos De los componentes individuales a la solución integrada
White Paper: Válvulas proporcionales para regular gases inertes en la automatización de procesos

En la automatización de procesos se regulan los gases en función de la presión o el caudal. Los requisitos para la prevención y protección contra explosiones hacen que se cree y se mantenga una atmósfera inerte en tanques, reactores y aparatos de proceso de una planta. Aprenda más sobre las ventajas de la tecnología de válvulas proporcionales.

Componentes de automatización para su utilización en la industria alimentaria y de bebidas Automatización en entornos exigentes
Módulo de mando de la válvula VAEM Menor corriente de parada

Con el módulo de mando de la válvula VAEM, la conmutación precisa de las electroválvulas es más fácil que nunca. Es posible parametrizar hasta 8 canales individuales. Gracias a una resolución de tan solo 0,2 ms y al control de las válvulas mediante corriente (sin tensión), se obtiene la máxima precisión, por ejemplo, para aplicaciones de dosificación. La reducción de la corriente de parada ahorra energía y minimiza la entrada de calor.

PSI Pinza de carrera larga DHPL
Industry 4.0 - Digitalisation in Production Industry 4.0 - What does Digitalisation mean in Production from a supplier point of view?

Industry 4.0 - Big picture of Digitalisation from a supplier point of view covering the topics of Digital Twin, IoT, Cloud connectivity, Services and Artificial Intelligence Solutions. The poster is split into two parts: Smart Engineering incl. Commissioning and Smart Operation incl. Maintenance. Also showing the approach of Predictive quality, Predictive energy and Predictive maintenance

Válvula de pulso VSVA Ahorro de energía de hasta un 80 %

Instalar y ahorrar:
Al limpiar virutas o polvo, durante el secado y el transporte de piezas:
la electroválvula VSVA de 2x 3/2 vías con función de pulso resulta de
gran ayuda y reduce el consumo de energía. Durante las pausas se
ahorra aire comprimido. En su función como válvula de soplado, el
impulso de soplado es más fuerte que en la corriente continua de aire.
Esto sale a cuenta en poco tiempo.

20 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS