Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
PSI Kompaktzylinder AEN-S/ADN-S Leistung trifft Mini-Maße

 

Kleinere Anlagen – und trotzdem mehr Leistung: Mit den Kurzhubzylindern AEN-S und ADN-S schaffen Sie diesen Spagat! Extrem klein und leicht bringt er eine exzellente Leistung bei kleinen Bewegungen. Dafür sorgt das das größenreduzierte Gehäuse aus einem Stück.

Quick Order Sheet ADN-S Quickly available - Selected Products

Overview about partnumbers and accessories

ADN-S/AEN-S
AMI Overview Distributors A4 de
Intelligent automatisieren mit Elektrik und Pneumatik Übersicht der Produkte von der Leitebene bis zu Feldebene

Steuerung, Controller, Antriebe, Achsen, Zylinder, Bedienung und Visualisierung, Front Unit, Greifer, Sensoren, Wartungsgeräte, Zubehör, kundenspezifische Lösungen, Handling Systems

Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

Produktübersicht
About Festo - Menschen. Lösungen. Innovationen. Zahlen, Daten und Fakten über Festo. Ein guter Überblick über die Geschichte, Meilensteine, Produktentwicklungen, Innovationen und Trendthemen bei Festo.
CAD-Konfigurationssoftware Festo Design Tool 3D

Das Festo Design Tool 3D ist ein 3D-Produktkonfigurator zur Erstellung von Festo spezifischen CAD-Produktkombinationen. Ihre Suche nach passendem Zubehör wie zum Beispiel bei den pneumatischen Zylinderbaureihen DSBC, DSNU und ADN wird so in Zukunft schneller, sicherer und einfacher.

Process Automation - Product Overview (PAPSO)
PSI Langhubgreifer DHPL
Industry 4.0 - Digitalisation in Production Industry 4.0 - What does Digitalisation mean in Production from a supplier point of view?

Industry 4.0 - Big picture of Digitalisation from a supplier point of view covering the topics of Digital Twin, IoT, Cloud connectivity, Services and Artificial Intelligence Solutions. The poster is split into two parts: Smart Engineering incl. Commissioning and Smart Operation incl. Maintenance. Also showing the approach of Predictive quality, Predictive energy and Predictive maintenance

Highlights 2022
PSI Parallelgreifer DHPC Kompakt und robust

Der DHPC Greifer zeichnet sich aus durch die kompakteste Bauweise
am Markt und eine beeindruckende Greifkraft. Die präzise Kugellagerführung gewährleistet eine lange Nutzungsdauer, und die verschiedenen Varianten sind für vielfältigste Anforderungen ausgelegt.

Products for Your Everyday Automation Needs

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

Das Festo Kernprogramm Einfach: Teil der Lösung
Linear/swivel clamps CLR-CS Linear/swivel clamps CLR-CS

Linear/swivel clamps CLR-CS

Mini-Schlitten DGSS

Der äußerst schlanke Mini-Schlitten DGSS glänzt durch seine Präzision und die große Steifigkeit, durch die er hohe Kräfte aufnehmen kann. Und er ist der einzige schmalbauende Mini-Schlitten, der Hubeinstellung und integrierbare Dämpfungselemente bietet – zum günstigen Preis.

Der passende Sensor zum Antrieb Antrieb-Sensor-Übersicht für magnetische Zylinderschalter und Positionstransmitter
NFPA interchange cylinder DSNA NFPA Cylinder

DSNA is Festo's cost optimized NFPA interchangeable pneumatic cylinder. The corrosion resistant and robust design along with a wide range of options makes it ideal for OEMs. Festo manufactures this range of NFPA cylinders in the USA, providing reliable quality and delivery you can count on.

Solid Aluminum Inch Sized Round Cylinder DPCA Compact inch cylinder

DPCA is the original Pancake® Cylinder that was created to satisfy the need for short stroke cylinders that need to fit in very tight spaces. The smooth, cylindrical design enables it to hold up quite well in applications with harsh environments as there are no crevices or corners for debris to accumulate. DPCA is manufactured in the USA and is available in 8 bore sizes up to 4" and standar strokes also up to 4" which make it a readily available, versatile compact actuator.

Interchangeable inch round air cylinder DPRA Round inch cylinder

DPRA is Festo’s direct interchange round-body pneumatic cylinder. This product was designed to meet the specific requirements of this style of actuator: readily available with consistently short lead times, cost optimized, and flexibility for special modifications to suit almost any general automation application. The DPRA cylinder is offered in a complete range of 12 bore sizes and a variety of stroke lengths up to 12” with a wide selection of models and options as standard.

Superior Interchangeable Industrial Air Cylinder DCPB Compact inch cylinder

DPCB is a pancake style compact actuator designed specifically to interchange with similar products in the market. This product’s design capitalizes on common short stroke actuator deficiencies by incorporating a composite body, which enable it to hold up to impacts better than similar products with thin, stainless steel walls, as well as captive seals and rod bearing to allow for hassle-free operation. Similar to Festo’s DPCA pancake actuator, this DPCB pneumatic short stroke cylinder is available in wide selection of models and options all in inch sizes.

Winkelgreifer DHWC Die kostenoptimierte Alternative

Der kompakte und leichte Winkelgreifer DHWC ist dank reduziertem Kupfer-, Zink- und Nickelgehalt ideal für den Einsatz in der Elektronik- und Kleinteileindustrie sowie in der Batterie-Fertigung. Und er ist kostenoptimiert: Mit ihm haben Sie Ihre Fertigungskosten im Griff.

Radialgreifer DHRC Die kostenoptimierte Alternative

Der kompakte und leichte Radialgreifer DHRC ist dank reduziertem Kupfer-, Zink- und Nickelgehalt ideal für den Einsatz in der Elektronik- und Kleinteileindustrie sowie in der Batterie-Fertigung. Und er ist kostenoptimiert: Mit ihm haben Sie Ihre Fertigungskosten im Griff.

BIBB Pneumatik, Gerätesatz BIBB P
BIBB Elektropneumatik, Gerätesatz BIBB EP
Produktumstellung CMMT-AS Partieller Produktauslauf Servoantriebsregler CMMT-AS Singlebus / Produkteinführung Servoantriebsregler CMMT-AS Multiprotokoll

Mit der Einführung der Multiprotokoll-Technologie beim Servoantriebsregler CMMT-AS wird die Komplexität reduziert sowie die Lieferkette und Installation optimiert. Anstatt bisher 21 Teilenummern für die unterschiedlichen Leistungsklassen und Busschnittstellen des CMMT-AS, kann die Varianz mit der universellen Multiprotokollschnittstelle auf 7 Teilenummern reduziert werden.

10 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren
Detaillierte Produktinformationen (z.B. CAD-Unterstützung und Datenblatt) erhalten Sie bei der Suche mit Teile-Nr. oder Bestellcode.
Sollten diese nicht vorliegen, nutzen Sie die Produktauswahl im Katalog.