Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
PSI Cilindro compacto AEN-S/ADN-S
PSI Cilindro compacto AEN-S/ADN-S Potencia con dimensiones reducidas

Instalaciones más pequeñas y a la vez más potentes: con los cilindros de carrera corta AEN-S y ADN-S conseguirá esta difícil combinación. Con unas dimensiones extremadamente reducidas y un peso mínimo, ofrece un rendimiento extraordinario con movimientos pequeños. Y todo ello gracias a la carcasa de tamaño reducido de una sola pieza.

ADN-S/AEN-S
ADN-S/AEN-S
Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
Cilindros normalizados ADN/AEN según ISO 21.287
Cilindros normalizados ADN/AEN según ISO 21.287
The right sensor for the drive
The right sensor for the drive Drive-Sensor-Overview for magnetic cylinder switches and position transmitters
Purchasing guidelines 2019/2020
Purchasing guidelines 2019/2020
SMAT-8M
SMAT-8M
SAMH-S-N8
SAMH-S-N8
Products for Your Everyday Automation Needs
Products for Your Everyday Automation Needs

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
El programa básico de Festo
El programa básico de Festo La sencillez: parte de la solución
Neumática para la industria del automóvil: Daimler
Neumática para la industria del automóvil: Daimler
Actuadores estándar
Actuadores estándar
Movilidad eléctrica
Movilidad eléctrica Electrificación de la cadena cinemática

Una nueva definición de la movilidad: la electrificación en la industria automovilística se acelera. En este proceso, el uso de soluciones de accionamiento con mayor eficiencia energética ofrece cada vez más posibilidades de implementar conceptos de movilidad ecológicos, económicos y con proyección de futuro.

Soluciones y productos para la electrónica, el montaje y las pruebas
Soluciones y productos para la electrónica, el montaje y las pruebas

Las aplicaciones para el montaje de piezas pequeñas y pruebas son el

centro neurálgico de la industria electrónica. Para ello Festo ofrece soluciones y productos de lo más versátiles: neumáticos, eléctricos o combinados. Y todos a buen precio.

Anton Paar - Automatización de la preparación de muestras de laboratorio
Anton Paar - Automatización de la preparación de muestras de laboratorio Manipulación precisa de fluidos viscosos

Los laboratorios de la industria química, petroquímica, farmacéutica o alimentaria optan cada vez con mayor frecuencia por automatizar las operaciones necesarias para la preparación de muestras. El procesador modular de muestras, desarrollado recientemente por el fabricante global de aparatos de laboratorio Anton Paar, es una buena solución para realizar esa tarea.

Small parts assembly and electronic industry
Small parts assembly and electronic industry Pneumatic and electrical components
Vida útil de productos en Festo
Vida útil de productos en Festo Entrenamiento de resistencia para productos de Festo - calidad para una larga vida útil
Catálogo de productos para la automatización de procesos
Catálogo de productos para la automatización de procesos
ADVU/AEVU
ADVU/AEVU
Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos
Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos Visión general del producto desde el nivel de control hasta el nivel de campo

control, Controller, actuadores, ejes, cilindros, operación y visualización, Front Unit, pinzas, sensores,  aperato de manteminiento,accesorios , soluciones especificas para los clientes,

Product flyer for the automotive industry
Product flyer for the automotive industry Automation solutions for the automotive and Tier 1 supplier industry
About Festo - Personas. Soluciones. Innovaciones.
About Festo - Personas. Soluciones. Innovaciones. Facts, figures and data about Festo. A good overview of the history, milestones, product developments, innovations and trend topics at Festo.
NFPA interchange cylinder DSNA
NFPA interchange cylinder DSNA NFPA Cylinder

DSNA is Festo's cost optimized NFPA interchangeable pneumatic cylinder. The corrosion resistant and robust design along with a wide range of options makes it ideal for OEMs. Festo manufactures this range of NFPA cylinders in the USA, providing reliable quality and delivery you can count on.

Cilindro Compacto de Estándar Americano DPCB
Cilindro Compacto de Estándar Americano DPCB Cilindro compacto en pulgadas

El DPCB es un actuador compacto tipo Pancake de estándar americano que puede reemplazar productos similares en el mercado. Su diseño supera las deficiencias comunes de los actuadores de carrera corta al incorporar un cuerpo de material compuesto, que le permite resistir los impactos mejor que productos similares con paredes delgadas de acero inoxidable, también tiene sellos cautivos y bujes para permitir una operación sin  complicaciones. Similar al actuador de Pancake DPCA de Festo, este cilindro neumático de carrera corta DPCB está disponible en una amplia selección de modelos y opciones, todos los tamaños en pulgadas.

The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

Poster Mailing: Estrellas de la neumática
Poster Mailing: Estrellas de la neumática Lo que las máquinas desean.

Aumentar la productividad de las instalaciones de automatización no representa ningún problema para nuestras estrellas, que conocen su especialidad a la perfección: cilindros, actuadores, válvulas, sensores, accesorios, tecnología de conexiones neumáticas y unidades de mantenimiento. Son particularmente económicas, combinan entre sí a la perfección, simplifican el trabajo diario y garantizan ventajas de productividad.

Solid Aluminum Inch Sized Round Cylinder DPCA
Solid Aluminum Inch Sized Round Cylinder DPCA Compact inch cylinder

DPCA is the original Pancake® Cylinder that was created to satisfy the need for short stroke cylinders that need to fit in very tight spaces. The smooth, cylindrical design enables it to hold up quite well in applications with harsh environments as there are no crevices or corners for debris to accumulate. DPCA is manufactured in the USA and is available in 8 bore sizes up to 4" and standar strokes also up to 4" which make it a readily available, versatile compact actuator.

Interchangeable inch round air cylinder DPRA
Interchangeable inch round air cylinder DPRA Round inch cylinder

DPRA is Festo’s direct interchange round-body pneumatic cylinder. This product was designed to meet the specific requirements of this style of actuator: readily available with consistently short lead times, cost optimized, and flexibility for special modifications to suit almost any general automation application. The DPRA cylinder is offered in a complete range of 12 bore sizes and a variety of stroke lengths up to 12” with a wide selection of models and options as standard.

5 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.