Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
Servovariateur CMMT-AS et servomoteur EMMT-AS Tout intégré !

Les avantages des nouveaux servovariateurs CMMT-AS et des servomoteurs EMMT-AS sont nombreux : connectivité maximale du matériel et du logiciel, efficacité, ingénierie intelligente et utilisation aisée. Autres points positifs : un mouvement dynamique et un positionnement précis, qu’il s’agisse d’un déplacement point-à-point ou en interpolation. Dernier point, mais non des moindres : le système complet est extrêmement rapide et facile à mettre en service.

Automatisation électrique - connectivité parfaite Connectivité parfaite de la pièce à fabriquer jusqu'au cloud !

Une parfaite adéquation entre les contrôleurs, les servomoteurs et la mécanique - grâce à une configuration rapide avec PositioningDrives et une mise en service en quelques clics avec Festo Automation Suite.

CMMT-AS
Automation solutions for battery production

High speed, high throughput, maximum reliability, repetition accuracy and

low costs: these are the features that are required in the production of

batteries. With the wide range of competitive products offered by Festo,

you are sure to find the right components to meet your needs.

Pince à longue course DHPL Grande ouverture, légère !

Pour les tâches de levage impliquant des marchandises volumineuses, vous avez besoin de courses d'ouverture et de serrage plus larges. La nouvelle pince à longue course DHPL répond à ces exigences de préhension interne et externe, et est très précise malgré sa légèreté surprenante. Idéale pour empiler des boîtes, saisir des plaques et des pièces moulées, ou encore maintenir des sacs ouverts.

Logiciel de mise en service Festo Automation Suite Mise en service rapide !

Le logiciel Festo Automation Suite sur PC combine le paramétrage, la programmation et la maintenance des composants Festo en une seule plateforme. Il permet la mise en service de l’ensemble de l’architecture, du système mécanique au système de commande. En bref, il est l’outil idéal qui rend l’automatisation industrielle simple, efficace et intuitive.

Catalogue produits
Automatisation électrique L'automatisation électrique sans compromis

Faites confiance à un partenaire qui définit des normes technologiques depuis des décennies. Que ce soit en matière d'automatisation pneumatique ou électrique. Vous pouvez compter sur un ensemble complet, des systèmes mécaniques jusqu'aux solutions intégrées de contrôle des mouvements et aux sous-systèmes.

Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente Product overview from the control to the field level

Controls, Controller, Drives, axes, cylinder, operation, visualisation, front unit, gripper, sensors, air preparation, accessories, customer solutions, handling systems

Dezentrale Steuerungskonzepte

Installations- und Steuerungskonzepte beeinflussen sich gegenseitig immer stärker – erst recht auf dem Weg zu Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge (IoT). Denn nur im guten Zusammenspiel dieser Architekturen

werden modulare, flexible und wandelbare Produktionskonzepte mit dezentraler Intelligenz, Vorverarbeitung, autarken Maschinen oder Subsystemen, Cyber-Physical-Systems, kurz: Smart Factories zum Erfolg.

Composants d'automatisation pour l'industrie agro-alimentaire L'automatisation dans des environnements difficiles
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

About Festo - Savoir-faire. Solutions. Innovations. Faits, chiffres et données sur Festo. Un bon aperçu de l'histoire, des jalons, des développements de produits, des innovations et des tendances chez Festo.
Process Automation - Product Overview (PAPSO)
AMI Overview Distributors A4 de
Industry 4.0 - Digitalisation in Production Industry 4.0 - What does Digitalisation mean in Production from a supplier point of view?

Industry 4.0 - Big picture of Digitalisation from a supplier point of view covering the topics of Digital Twin, IoT, Cloud connectivity, Services and Artificial Intelligence Solutions. The poster is split into two parts: Smart Engineering incl. Commissioning and Smart Operation incl. Maintenance. Also showing the approach of Predictive quality, Predictive energy and Predictive maintenance

Highlights 2022
PSI Parallelgreifer DHPC Kompakt und robust

Der DHPC Greifer zeichnet sich aus durch die kompakteste Bauweise
am Markt und eine beeindruckende Greifkraft. Die präzise Kugellagerführung gewährleistet eine lange Nutzungsdauer, und die verschiedenen Varianten sind für vielfältigste Anforderungen ausgelegt.

Products for Your Everyday Automation Needs

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

Gamme électrique Festo Aide-mémoire
Das Festo Kernprogramm Einfach: Teil der Lösung
Linear/swivel clamps CLR-CS Linear/swivel clamps CLR-CS

Linear/swivel clamps CLR-CS

Winkelgreifer DHWC Die kostenoptimierte Alternative

Der kompakte und leichte Winkelgreifer DHWC ist dank reduziertem Kupfer-, Zink- und Nickelgehalt ideal für den Einsatz in der Elektronik- und Kleinteileindustrie sowie in der Batterie-Fertigung. Und er ist kostenoptimiert: Mit ihm haben Sie Ihre Fertigungskosten im Griff.

Radialgreifer DHRC Die kostenoptimierte Alternative

Der kompakte und leichte Radialgreifer DHRC ist dank reduziertem Kupfer-, Zink- und Nickelgehalt ideal für den Einsatz in der Elektronik- und Kleinteileindustrie sowie in der Batterie-Fertigung. Und er ist kostenoptimiert: Mit ihm haben Sie Ihre Fertigungskosten im Griff.

BIBB Pneumatik, Gerätesatz BIBB P
BIBB Elektropneumatik, Gerätesatz BIBB EP
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Einsatz-, Lager- und Transportbedingungen für Festo Produkte
  • Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Korrosionsbeständigkeitsklassen KBK
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
Conditions d'utilisation de la documentation électronique
Afficher 3 résultats de plus...
Souscrire au flux RSS
Au cours de la recherche, vous pouvez obtenir des informations produits détaillées (CAO, données techniques, …) avec la référence ou la désignation.
Si elles ne sont pas disponibles, utilisez la sélection produit dans le catalogue.