Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Poster: Su socio para la automatización de procesos
Poster: Su socio para la automatización de procesos
A punto para la automatización con IO-Link
A punto para la automatización con IO-Link Punto a punto

Con la tecnología estandarizada IO-Link (IEC 61131-9), la comunicación con sensores y actuadores es más fácil y económica. Sin cableados complejos y con escasos requisitos de materiales, emplea la perfeccionada y económica técnica de conexión con 3 o 5 cables en la conexión punto a punto.

Conceptos de automatización con neumática
Conceptos de automatización con neumática Una comparación entre válvulas individuales y terminales de válvulas

Para controlar válvulas neumáticas automatizadas, ¿utilizar válvulas individuales o terminales de válvulas? ¿Cuáles son las diferencias técnicas y económicas entre ambas posibilidades? Comparación entre ambas posibilidades aplicando el criterio de los costes. ¿Qué diferencias existen en la fase de la puesta en funcionamiento? ¿Qué posibilidades de diagnóstico ofrecen los terminales de válvulas, con el fin de reducir los tiempos de paralización imprevistos? En el presente documento se ofrecen respuestas a esas preguntas.

Terminal de válvulas tipo 82 CPA-SC, Smart Cubic
Terminal de válvulas tipo 82 CPA-SC, Smart Cubic Este producto ya no se puede suministrar!
CTEU
CTEU
Sistema de instalación CPI
Sistema de instalación CPI
CPI installation system
CPI installation system

Complete concept for decentralised machine and system structure; centralised and decentralised installation can be combined with the CPX terminal

Módulos compactos CP-EA
Módulos compactos CP-EA
Bus de campo Direct
Bus de campo Direct ¡Solución compacta para ahorrar espacio!
El sistema de bus de campo ideal para el montaje en espacios reducidos
Periferia eléctrica modular para terminales tipo 03/04
Periferia eléctrica modular para terminales tipo 03/04

La periferia electrica modular representa la tecnica de mando que completa los terminales de valvulas tipo 03 (MIDI/MAXI) y tipo 04 (ISO).

Wide range of valve terminals for every application
Wide range of valve terminals for every application
AS-interface product range
AS-interface product range The simple and systematic solution
Small parts assembly and electronic industry
Small parts assembly and electronic industry Pneumatic and electrical components
Terminal de válvulas CDVI tipo 15 Clean Design
Terminal de válvulas CDVI tipo 15 Clean Design
Valve terminal CPA, Compact Performance
Valve terminal CPA, Compact Performance Attention: Product can no longer be ordered!
Valve terminal type 12 CPA, Compact Performance
Valve terminal type 12 CPA, Compact Performance

Modular system offering a range of configuration options

Valve terminals type 04 VIMP-/VIFB-04, ISO 5599/2
Valve terminals type 04 VIMP-/VIFB-04, ISO 5599/2

Festo valve terminals for ISO valves are of sturdy and modular design and can be equipped with 1 to 16 valves as desired.

AS-interface
AS-interface
Valve terminals CDVI, Clean Design
Valve terminals CDVI, Clean Design Attention: product can no longer be ordered!
Terminal de válvulas MPA-F
Terminal de válvulas MPA-F Este producto ya no se puede suministrar!
Terminal de válvulas tipo 03 VIMP-/VIFB-03, MIDI/MAXI de funciones múltiples
Terminal de válvulas tipo 03 VIMP-/VIFB-03, MIDI/MAXI de funciones múltiples

Los terminales de válvulas de funciones múltiples de Festo para válvulas MIDI/MAXI son robustos y modulares. Es posible dotarlos de válvulas de diverso tamaño.

Válvulas
Válvulas
Módulos E/A para AS-Interface
Módulos E/A para AS-Interface
Terminal CPX<br/>Preprocesamiento con CPX-FEC
Terminal CPX
Preprocesamiento con CPX-FEC
Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
Systematically more reliable:<br/>Diagnostics on CPX/MPA with CPX-FEC
Systematically more reliable:
Diagnostics on CPX/MPA with CPX-FEC
Terminal de válvulas CPV-SC Smart Cubic con DeviceNet
Terminal de válvulas CPV-SC Smart Cubic con DeviceNet
Terminal de válvulas MPA-L
Terminal de válvulas MPA-L
CPI
CPI
Terminal de válvulas VTSA / VTSA-F, NPT
Terminal de válvulas VTSA / VTSA-F, NPT
4 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS