Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
Système d'entrées/sorties décentralisées CPX-AP-I Connectivité en temps réel

Le nouveau système d'E/S en IP65/IP67 permet d'intégrer de puissants modules d'E/S et des terminaux de distributeurs dans les systèmes hôtes les plus importants. Basé sur la communication innovante du système AP de Festo, le CPX-AP-I assure une communication continue de la pièce au cloud, selon vos besoins !

CPX-AP-I
CPX-AP-A
Terminal de distributeurs MPA-L
Automatisation électrique L'automatisation électrique sans compromis

Faites confiance à un partenaire qui définit des normes technologiques depuis des décennies. Que ce soit en matière d'automatisation pneumatique ou électrique. Vous pouvez compter sur un ensemble complet, des systèmes mécaniques jusqu'aux solutions intégrées de contrôle des mouvements et aux sous-systèmes.

Highlights 2023/24 DE
Small parts assembly and electronic industry Pneumatic and electrical components
Catalogue produits
Highlights 2022
Coeur de gamme: Votre partenaire en automatisation
Automation solutions for battery production

High speed, high throughput, maximum reliability, repetition accuracy and

low costs: these are the features that are required in the production of

batteries. With the wide range of competitive products offered by Festo,

you are sure to find the right components to meet your needs.

Dezentrale Steuerungskonzepte

Installations- und Steuerungskonzepte beeinflussen sich gegenseitig immer stärker – erst recht auf dem Weg zu Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge (IoT). Denn nur im guten Zusammenspiel dieser Architekturen

werden modulare, flexible und wandelbare Produktionskonzepte mit dezentraler Intelligenz, Vorverarbeitung, autarken Maschinen oder Subsystemen, Cyber-Physical-Systems, kurz: Smart Factories zum Erfolg.

Simplified Motion Series Déplacement simple

La simplicité de la pneumatique est pour la première fois associée aux avantages de l'électrique grâce à la série Simplified Motion. Ces actionneurs à moteur intégré sont la solution idéale pour tous les utilisateurs qui recherchent une alternative électrique pour des tâches de déplacement et de positionnement très simples, mais ne souhaitent pas le processus de mise en service des systèmes d'axes électriques traditionnels qui peuvent souvent être assez complexes. Le fonctionnement est basé sur le principe "plug and work", sans aucun logiciel. Les E/S TOR (DIO) et IO-Link sont toujours automatiquement incluses - un produit avec deux types de contrôle en standard.

D-EL2103 Fast and reliable battery cell production – degassing and sealing
2022 Southeast Asia Selected Products
Druckluft- und Kühlwasserversorgung von Robotern in der Automobilindustrie

Prozesssicher, effizient und optimal auf Sie zugeschnitten –

Einbaufertige Komplettlösungen zahlen sich aus: bei der Regelung

und Überwachung der Druckluft- und Kühlwasserversorgung

ganzer Schweißlinien oder einzelner Schweißroboter. Sowohl im Rohbau

als auch im Montageprozess.

Info Front Unit PSI+ préhension Le préhenseur : l'interface avec votre pièce

Festo propose une large gamme de composants destinés à la préhension, permettant la réalisation de mouvements simples mais également la rotation ou le vissage de pièces, ainsi que le déplacement de l’unité frontale.

Automatisation électrique - connectivité parfaite Connectivité parfaite de la pièce à fabriquer jusqu'au cloud !

Une parfaite adéquation entre les contrôleurs, les servomoteurs et la mécanique - grâce à une configuration rapide avec PositioningDrives et une mise en service en quelques clics avec Festo Automation Suite.

Automatisierungslösungen für Intralogistik

Steigern Sie die Produktivität Ihrer Anlagen! Festo bietet zuverlässige Lösungen und Produkte dafür. Wir erfüllen Ihre Anforderungen an eine hocheffiziente Intralogistik – weltweit.

D-ED2102 Simple, flexible and economical storage and retrieval or feeding
VUVG
Food - Process Automation

Die hygienegerechte und wirtschaftliche Herstellung von Nahrungsmitteln und Getränken erfordert heute einen sehr hohen Automatisierungsgrad. Food – Process Automation: Erfahren Sie in dieser Broschüre, was wir Ihnen speziell bieten, damit Sie zur besten Automatisierungslösung kommen.

Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente Product overview from the control to the field level

Controls, Controller, Drives, axes, cylinder, operation, visualisation, front unit, gripper, sensors, air preparation, accessories, customer solutions, handling systems

Industries biotechnologique et pharmaceutique

Des solutions d’automatisme spécifiques à la pointe du progrès

La grande diversité de composants et notre large gamme de services et solutions permettent de mettre en oeuvre des solutions automatisées modulaires et évolutives pour vos équipements.

Que vous produisiez des principes actifs en utilisant des procédés biotechnologiques ou chimiques, ou que vous prépariez de la formulation ou du remplissage de produit injectable en salle blanche, notre expertise, nos solutions économes en énergie, nos programmes de formation et nos produits vous garantissent sécurité, gain de productivité et la fiabilité de votre production.

PhotoBionicCell
Disponible en stock partout dans le monde : la gamme standard Festo Les stars de la pneumatique
Industry 4.0 - Digitalisation in Production Industry 4.0 - What does Digitalisation mean in Production from a supplier point of view?

Industry 4.0 - Big picture of Digitalisation from a supplier point of view covering the topics of Digital Twin, IoT, Cloud connectivity, Services and Artificial Intelligence Solutions. The poster is split into two parts: Smart Engineering incl. Commissioning and Smart Operation incl. Maintenance. Also showing the approach of Predictive quality, Predictive energy and Predictive maintenance

Systèmes de manipulation Toute la diversité des différents systèmes de manipulation : standard, hautement dynamique, faible encombrement, solutions sur-mesure

Festo propose une grande diversité de systèmes de manipulation pour les applications les plus variées. Des solutions standard pour toutes les applications courantes aux solutions personnalisées adaptées à vos exigences individuelles. De plus, nos systèmes prêts-à-installer, nos logiciels et notre service après-vente vous garantissent un maximum de sérénité. Nous vous accompagnons de l'étude de projet à la mise en service en passant par le montage. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre coeur de métier et augmenter votre productivité.

Solutions d'automatisation : Industrie minière et traitement des minerais

Pour renforcer la productivité, l’industrie minière doit améliorer en permanence ses systèmes d’extraction et d'affinage des minerais. Pour cela, elle a besoin de solutions modulaires de pointe. Les composants d’automatisation durables Festo ont fait leurs preuves en conditions réelles. Ils sont parfaitement adaptés aux conditions extrêmes du secteur minier. La priorité est accordée à la disponibilité optimale des installations ainsi qu’à la sécurité des personnes et à la protection de l’environnement.

Werkzeugmaschinen-Industrie
Afficher 2 résultats de plus...
Souscrire au flux RSS