Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
Solutions intégrées en armoire de commande avec CPX-E et VTUG Une combinaison intelligente !

Une combinaison idéale, bien plus compacte qu’auparavant :
le système d’automatisation CPX-E et le terminal de distributeurs
VTUG rassemblés dans une armoire de commande. Cette solution
complète est facile à installer et le nombre de tuyaux reste limité.

Contrôleur modulaire CPX-E Puissant !

Conçu comme contrôleur maître EtherCAT® et contrôleur motion avec protection IP20, le puissant système CPX-E pour l'automatisation manufacturière et de process avec des certifications spécifiques NE21 devient le système de commande central pour la technique de manipulation. Plusieurs modules de bus sont disponibles pour une configuration d'E/S compacte et économique.

Automatisation électrique - connectivité parfaite Connectivité parfaite de la pièce à fabriquer jusqu'au cloud !

Une parfaite adéquation entre les contrôleurs, les servomoteurs et la mécanique - grâce à une configuration rapide avec PositioningDrives et une mise en service en quelques clics avec Festo Automation Suite.

Integrated control cabinet solutions with CPX-E and VTUG

An ideal combination - compact and high-performing: the automation system CPX-E and the valve terminal VTUG together in a control cabinet. This is a complete solution for use in the process industry that keeps tubing installation to a minimum.

CPX-E
Souscrire au flux RSS