Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Cilindros de acero inoxidable
Cilindros de acero inoxidable
Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
Purchasing guidelines 2019/2020
Purchasing guidelines 2019/2020
Conjuntos de fijación para detectores de proximidad
Conjuntos de fijación para detectores de proximidad
The right sensor for the drive
The right sensor for the drive Drive-Sensor-Overview for magnetic cylinder switches and position transmitters
Success story "El espacio de limpieza" - Rotan
Success story "El espacio de limpieza" - Rotan Limpieza de equipos móviles de producción

En el sector químico y farmacéutico, la limpieza se escribe con mayúsculas. Los equipos de producciónvsolo pueden volver a emplearse después de una limpieza a fondo. La nueva instalación de la empresa ROTAN GmbH demuestra que esto es posible de forma fiable. La solución empleada con terminales de válvulas y componentes de acero inoxidable de Festo garantiza la seguridad de funcionamiento y una larga vida útil.

SMAT-8E
SMAT-8E
Poster: Su socio para la automatización de procesos
Poster: Su socio para la automatización de procesos
La seguridad alimentaria y la eficiencia...
La seguridad alimentaria y la eficiencia...

 

... son requisitos esenciales para usted. Nuestra combinación de soluciones inteligentes le aporta los elementos ideales para configurar equipos de producción con los que podrá procesar de manera rentable alimentos de la mejor calidad.

Partner to the process industry
Partner to the process industry
Pequeño, fuerte oscuro ...
Pequeño, fuerte oscuro ...
Elementos de fijación
Elementos de fijación
Proximity sensors SMT-8M, for T-slot
Proximity sensors SMT-8M, for T-slot
About Festo - Personas. Soluciones. Innovaciones.
About Festo - Personas. Soluciones. Innovaciones. Facts, figures and data about Festo. A good overview of the history, milestones, product developments, innovations and trend topics at Festo.
NFPA interchange cylinder DSNA
NFPA interchange cylinder DSNA NFPA Cylinder

DSNA is Festo's cost optimized NFPA interchangeable pneumatic cylinder. The corrosion resistant and robust design along with a wide range of options makes it ideal for OEMs. Festo manufactures this range of NFPA cylinders in the USA, providing reliable quality and delivery you can count on.

Cilindro Compacto de Estándar Americano DPCB
Cilindro Compacto de Estándar Americano DPCB Cilindro compacto en pulgadas

El DPCB es un actuador compacto tipo Pancake de estándar americano que puede reemplazar productos similares en el mercado. Su diseño supera las deficiencias comunes de los actuadores de carrera corta al incorporar un cuerpo de material compuesto, que le permite resistir los impactos mejor que productos similares con paredes delgadas de acero inoxidable, también tiene sellos cautivos y bujes para permitir una operación sin  complicaciones. Similar al actuador de Pancake DPCA de Festo, este cilindro neumático de carrera corta DPCB está disponible en una amplia selección de modelos y opciones, todos los tamaños en pulgadas.

The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

El programa básico de Festo
El programa básico de Festo La sencillez: parte de la solución
Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos
Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos Visión general del producto desde el nivel de control hasta el nivel de campo

control, Controller, actuadores, ejes, cilindros, operación y visualización, Front Unit, pinzas, sensores,  aperato de manteminiento,accesorios , soluciones especificas para los clientes,

Poster Mailing: Estrellas de la neumática
Poster Mailing: Estrellas de la neumática Lo que las máquinas desean.

Aumentar la productividad de las instalaciones de automatización no representa ningún problema para nuestras estrellas, que conocen su especialidad a la perfección: cilindros, actuadores, válvulas, sensores, accesorios, tecnología de conexiones neumáticas y unidades de mantenimiento. Son particularmente económicas, combinan entre sí a la perfección, simplifican el trabajo diario y garantizan ventajas de productividad.

Solid Aluminum Inch Sized Round Cylinder DPCA
Solid Aluminum Inch Sized Round Cylinder DPCA Compact inch cylinder

DPCA is the original Pancake® Cylinder that was created to satisfy the need for short stroke cylinders that need to fit in very tight spaces. The smooth, cylindrical design enables it to hold up quite well in applications with harsh environments as there are no crevices or corners for debris to accumulate. DPCA is manufactured in the USA and is available in 8 bore sizes up to 4" and standar strokes also up to 4" which make it a readily available, versatile compact actuator.

Interchangeable inch round air cylinder DPRA
Interchangeable inch round air cylinder DPRA Round inch cylinder

DPRA is Festo’s direct interchange round-body pneumatic cylinder. This product was designed to meet the specific requirements of this style of actuator: readily available with consistently short lead times, cost optimized, and flexibility for special modifications to suit almost any general automation application. The DPRA cylinder is offered in a complete range of 12 bore sizes and a variety of stroke lengths up to 12” with a wide selection of models and options as standard.

Product flyer for the automotive industry
Product flyer for the automotive industry Automation solutions for the automotive and Tier 1 supplier industry
Las Estrellas de la Automatización_Flyer_Digital (4.16.2021)
Las Estrellas de la Automatización_Flyer_Digital (4.16.2021)
Products for Your Everyday Automation Needs
Products for Your Everyday Automation Needs

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

Potencia y resistencia en acción
Potencia y resistencia en acción Actuador lineal DFPL para la industria con ambientes altamente agresivos

Los nuevos actuadores de grandes diámetros DFPL son potentes, económicos y técnicamente consolidados.

 

Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
  • Condiciones de utilización, almacenamiento y transporte para los productos Festo
  • Las normas en la neumática
  • Preparación del aire comprimido
  • Condiciones para la utilización de válvulas
  • Denominación de las conexiones de los elementos neumáticos según ISO 5599
  • Condiciones para la utilización de actuadores
  • Diagrama presión-fuerza
  • Diagrama de pandeo
  • Consumo de aire
  • La neumática y la protección contra explosiones: ATEX
  • Directivas UE / Certificación
  • Design – apropiado para salas limpias
  • Substancias perjudiciales para la pintura y resistencia a fluidos
  • Clases de resistencia a la corrosión CRC
  • Clases de protección según IEC/EN 60529
  • Conexión funcional a tierra, conexión de protección, PELV
  • Supresión del arco voltaico
White Paper Cilindros neumáticos amortiguados de forma optimizada
White Paper Cilindros neumáticos amortiguados de forma optimizada Mayor productividad con la amortiguación de fin de recorrido adecuada

Con la amortiguación de fin de recorrido adecuada se puede mejorar la rentabilidad de

toda la instalación neumática de forma notable. Si se monta de forma correcta,

es posible aumentar el número de ciclos e incluso reducir el tamaño.

La razón es muy simple: una buena amortiguación de fin de recorrido reduce

las fuerzas de empuje, por ejemplo, en caso de cargas oscilantes y fuertes cargas dinámicas,

factores que definen de forma significativa el tiempo de desplazamiento y la velocidad

de accionamiento de cilindro neumático.

Actuadores estándar
Actuadores estándar
2 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.