Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Quick order sheet Geführter Antrieb DFM Geführter Antrieb DFM – ausgewählte Produkte

Grundtyp – Bestellangaben

PSI Geführter Antrieb DFM Robust und zuverlässig!

Zuverlässigkeit hat einen Namen: DFM. Der geführte Antrieb mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt besticht durch optimale Führungseigenschaften, Robustheit und Flexibilität. Sicher, flexibel und belastbar – auch bei hohen Momenten.

Wenn Haare Reißaus nehmen Aus Einzelteilen werden Epilierköpfe

Die lange anhaltende Haarentfernung mittels Epilierer ist für viele Frauen meist eine schmerzhafte Angelegenheit. Wer schön sein will, muss also leiden. Die Antwort von Philips heißt Satinelle – ein Epilierer, der mit einem hochpräzise gefertigten Epilierkopf für mehr Komfort und weniger Haare sorgt. Die Anlage für das perfekte Zusammensetzen des Kopfes kommt von M&R Automation – die Pneumatik von Festo.

Mit Systemtechnik zur Systemdecke Handling: Einbaufertig an die Maschine

Ob im Büro, Geschäft oder Schwimmbad, Raumdecke ist nicht gleich Raumdecke. Denn bei der Wahl nach dem richtigen Plafond über dem Kopf spielen neben dem Design auch Funktionen wie Klimatisierung, Schalldämmung, Hygiene oder Brandschutz eine immer größere Rolle. Das ist das Spezialgebiet des burgenländischen Unternehmens MCI, das sich auf die Fertigung von Metalldecken spezialisiert hat. Für die nötige Präzision bei der Fertigung sorgt Automatisierungstechnik von Festo.

12 Elektro-Achsen geben Stoff Ein schickes Äußeres, schnell auf den Rädern, geringer Verbrauch und technisch auf dem neuesten Stand - so stellt man sich sein Traumauto vor.

Zu einem wahren Schmuckstück wird es aber erst, wenn auch die Innenausstattung alle Stückerln spielt. Mit ihren Kaschieranlagen für Automobil-Interieur-Teile geben die Sonderanlagenbauer von 3con ordentlich Stoff - im wahrsten Sinne des Wortes. Die Automatisierungstechnik kommt von Festo. Mit dabei: 12 elektrische Achsen und Steuerungen von Festo...

tia 2/2010

PSI Baukasten Geführter Antrieb DFM-B Flexibel und dynamisch!
Highlights 2022
White Paper Geführte Antirebe und Schlitten Optimale Auswahl pneumatischer Führungszylinder und Führungsschlitten

Dieses White Paper informiert Sie über folgende Themen:
• Funktionsweise pneumatischer Führungszylinder und Führungsschlitten
• Pneumatisch oder elektrisch? Eine Gegenüberstellung.
• Verdrehgesicherter Zylinder, Führungszylinder oder Führungsschlitten? Eine Entscheidungshilfe.
• Anpassungsoptionen: Lager, Dämpfung und mehr
• Modelle für Sonderfälle
• Passend dimensioniert: So finden Sie die richtige Größe des Führungszylinders oder -schlittens
für Ihre Anwendung

CAD-Konfigurationssoftware Festo Design Tool 3D

Das Festo Design Tool 3D ist ein 3D-Produktkonfigurator zur Erstellung von Festo spezifischen CAD-Produktkombinationen. Ihre Suche nach passendem Zubehör wie zum Beispiel bei den pneumatischen Zylinderbaureihen DSBC, DSNU und ADN wird so in Zukunft schneller, sicherer und einfacher.

Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Das Festo Kernprogramm Einfach: Teil der Lösung
About Festo - Menschen. Lösungen. Innovationen. Zahlen, Daten und Fakten über Festo. Ein guter Überblick über die Geschichte, Meilensteine, Produktentwicklungen, Innovationen und Trendthemen bei Festo.
Der passende Sensor zum Antrieb Antrieb-Sensor-Übersicht für magnetische Zylinderschalter und Positionstransmitter.
Industry 4.0 - Digitalisation in Production Industry 4.0 - What does Digitalisation mean in Production from a supplier point of view?

Industry 4.0 - Big picture of Digitalisation from a supplier point of view covering the topics of Digital Twin, IoT, Cloud connectivity, Services and Artificial Intelligence Solutions. The poster is split into two parts: Smart Engineering incl. Commissioning and Smart Operation incl. Maintenance. Also showing the approach of Predictive quality, Predictive energy and Predictive maintenance

Products for Your Everyday Automation Needs

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

Process Automation - Product Overview (PAPSO)
AMI Overview Distributors A4 de
Prozessautomation - Produkte und Lösungen
Produktübersicht
Intelligent automatisieren mit Elektrik und Pneumatik Übersicht der Produkte von der Leitebene bis zu Feldebene

Steuerung, Controller, Antriebe, Achsen, Zylinder, Bedienung und Visualisierung, Front Unit, Greifer, Sensoren, Wartungsgeräte, Zubehör, kundenspezifische Lösungen, Handling Systems

The Festo e core product range – simply part of the solution Dynamic Display D-FA1901
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

BIBB Pneumatik, Gerätesatz BIBB P
BIBB Elektropneumatik, Gerätesatz BIBB EP
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Einsatz-, Lager- und Transportbedingungen für Festo Produkte
  • Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Korrosionsbeständigkeitsklassen KBK
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
Zeit und Raum knapp? Die Lösung: kompakte Drossel und Zylinderschalter mit Auto Teach-In Funktion
Nutzungsbedingungen für elektronische Dokumentation
Checkliste Linearantriebsauslegung Checkliste Linearantriebsauslegung
Checkliste Drehantriebsauslegung V3 Checkliste Drehantriebsauslegung V3
4 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren
Detaillierte Produktinformationen (z.B. CAD-Unterstützung und Datenblatt) erhalten Sie bei der Suche mit Teile-Nr. oder Bestellcode.
Sollten diese nicht vorliegen, nutzen Sie die Produktauswahl im Katalog.