Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
Zwischenstellungsmodul mit DGPL-KF und DGC-KF beliebig viele Zwischenpositionen wählbar

Know-how, von dem Sie profitieren

  • Verwendung von Standardantrieben mit der gesamten Typenvielfalt und einem umfangreichen Zubehör.
  • Es können alle Standard Dämpfungselemente wie Stoßdämpfer etc. für große Kräfte, Momente oder Energien verwendet werden.
Mit Systemtechnik zur Systemdecke Handling: Einbaufertig an die Maschine

Ob im Büro, Geschäft oder Schwimmbad, Raumdecke ist nicht gleich Raumdecke. Denn bei der Wahl nach dem richtigen Plafond über dem Kopf spielen neben dem Design auch Funktionen wie Klimatisierung, Schalldämmung, Hygiene oder Brandschutz eine immer größere Rolle. Das ist das Spezialgebiet des burgenländischen Unternehmens MCI, das sich auf die Fertigung von Metalldecken spezialisiert hat. Für die nötige Präzision bei der Fertigung sorgt Automatisierungstechnik von Festo.

Kultspiel goes Hightech Vier gewinnt - das Kult-Spiel wurde von Tiroler Studierenden neu inszeniert

Ein paar bunte Steinchen, ein aufgestelltes Brett mit Löchern - und fertig ist der Spaß. Wer hat es nicht gespielt, das Kult-Spiel "Vier gewinnt". Mensch gegen Mensch lautet die übliche Variante, Passant vs. Roboter die moderne - konzipiert von Mechatronik-Studenten des MCI Management Center Innsbruck. Auch voll im Spiel ist Pneumatik von Festo.

Philharmoniker gehen auf die Reise Münzenhandling vom Feinsten

Österreich hat mehr zu bieten als hohe Berge, Mozartkugeln, Schnitzerl oder Walzer: Auf der internationalen Beliebtheitsskala ganz weit oben stehen auch Münzen "Made in Austria". Besonders groß ist das G'riss um den Wiener Philharmoniker - auch in Übersee. Für die perfekte Reiseverpackung sorgt eine Anlage des Sondermaschinenbauers Economa. Mit an Bord: reichlich Pneumatik von Festo.

tia 1/2011

Mechatronik sorgt für Behaglichkeit im Eigenheim Soll die Wärme nicht raus aus dem Haus, müssen Energiespar-Fenster her.

Das wissen auch immer mehr Häuslbauer, die mit hochdämmenden Fenstern nicht nur Energie, sondern auch viel Geld sparen. Die Maschinenbauer von HRW tragen ihren Teil dazu bei - sie haben eine Anlage zur Herstellung spezieller Dämmprofile für Passivhaus-Fenster entwickelt. Die komplette Mechatronik an Bord der Maschine vom Automatisierungsspezialisten Festo.

tia 1/2010

Sparen mit System Nur wenn das Zahnrad perfekt funktioniert, läuft das Getriebe rund.

Für die einwandfreie Qualität vom Sinterformteilen sorgt das oberösterreichische Unternehmen Miba. Um bei der Verarbeitung der Motor- und Getriebeteile Zeit und kosten zu sparen, greift der weltweit erfolgreiche Fahrzeugzulieferer auf Festo Systemtechnik zurück.

tia 2/2009

PSI Neue Generation kolbenstangenloser Antriebe DGC
RSS abonnieren