Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
PSI Mini-Schlitten DGST Bewegung aus einem Guß

Stark, präzise und kompakt. Der kraftvolle Doppelkolbenantrieb

des kleinen Schlittenantriebs DGST besticht insbesondere durch die präzise und belastbare Kugelumlaufführung. Aber auch durch die Kombination von Schlitten und Joch aus einem Teil. Das Ergebnis: höchste Genauigkeit in der Anwendung.

DGST
AMI Overview Distributors A4 de
Intelligent automatisieren mit Elektrik und Pneumatik Übersicht der Produkte von der Leitebene bis zu Feldebene

Steuerung, Controller, Antriebe, Achsen, Zylinder, Bedienung und Visualisierung, Front Unit, Greifer, Sensoren, Wartungsgeräte, Zubehör, kundenspezifische Lösungen, Handling Systems

Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Quick Order Sheet DGST Teilenummern im Überblick

Größen, Hübe, Zubehör

The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

White Paper Geführte Antirebe und Schlitten Optimale Auswahl pneumatischer Führungszylinder und Führungsschlitten

Dieses White Paper informiert Sie über folgende Themen:
• Funktionsweise pneumatischer Führungszylinder und Führungsschlitten
• Pneumatisch oder elektrisch? Eine Gegenüberstellung.
• Verdrehgesicherter Zylinder, Führungszylinder oder Führungsschlitten? Eine Entscheidungshilfe.
• Anpassungsoptionen: Lager, Dämpfung und mehr
• Modelle für Sonderfälle
• Passend dimensioniert: So finden Sie die richtige Größe des Führungszylinders oder -schlittens
für Ihre Anwendung

Produktübersicht
About Festo - Menschen. Lösungen. Innovationen. Zahlen, Daten und Fakten über Festo. Ein guter Überblick über die Geschichte, Meilensteine, Produktentwicklungen, Innovationen und Trendthemen bei Festo.
CAD-Konfigurationssoftware Festo Design Tool 3D

Das Festo Design Tool 3D ist ein 3D-Produktkonfigurator zur Erstellung von Festo spezifischen CAD-Produktkombinationen. Ihre Suche nach passendem Zubehör wie zum Beispiel bei den pneumatischen Zylinderbaureihen DSBC, DSNU und ADN wird so in Zukunft schneller, sicherer und einfacher.

Process Automation - Product Overview (PAPSO)
PSI Langhubgreifer DHPL
Industry 4.0 - Digitalisation in Production Industry 4.0 - What does Digitalisation mean in Production from a supplier point of view?

Industry 4.0 - Big picture of Digitalisation from a supplier point of view covering the topics of Digital Twin, IoT, Cloud connectivity, Services and Artificial Intelligence Solutions. The poster is split into two parts: Smart Engineering incl. Commissioning and Smart Operation incl. Maintenance. Also showing the approach of Predictive quality, Predictive energy and Predictive maintenance

Highlights 2022
PSI Parallelgreifer DHPC Kompakt und robust

Der DHPC Greifer zeichnet sich aus durch die kompakteste Bauweise
am Markt und eine beeindruckende Greifkraft. Die präzise Kugellagerführung gewährleistet eine lange Nutzungsdauer, und die verschiedenen Varianten sind für vielfältigste Anforderungen ausgelegt.

Products for Your Everyday Automation Needs

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

Das Festo Kernprogramm Einfach: Teil der Lösung
Linear/swivel clamps CLR-CS Linear/swivel clamps CLR-CS

Linear/swivel clamps CLR-CS

Mini-Schlitten DGSS

Der äußerst schlanke Mini-Schlitten DGSS glänzt durch seine Präzision und die große Steifigkeit, durch die er hohe Kräfte aufnehmen kann. Und er ist der einzige schmalbauende Mini-Schlitten, der Hubeinstellung und integrierbare Dämpfungselemente bietet – zum günstigen Preis.

Der passende Sensor zum Antrieb Antrieb-Sensor-Übersicht für magnetische Zylinderschalter und Positionstransmitter
Mini-Schlitten DGSS Katalog PDF

• Schmalbauender Antrieb

• Optimales Preis-Leistungsverhältnis

• Schlitten und Jochplatte aus einem Bauteil

• Hohe Positioniergenauigkeit

• Präzise und belastbare Wälzlagerführung

• Betrieb ohne zusätzliche Dämpfungselemente möglich.

• Optional: Hubeinstellung und externe Dämpfung über Zubehör

• Hohe Flexibilität durch vielseitige Befestigungs- und Montagemöglichkeiten

• Einfache Konstruktion durch symmetrische Befestigungsschnittstelle

Winkelgreifer DHWC Die kostenoptimierte Alternative

Der kompakte und leichte Winkelgreifer DHWC ist dank reduziertem Kupfer-, Zink- und Nickelgehalt ideal für den Einsatz in der Elektronik- und Kleinteileindustrie sowie in der Batterie-Fertigung. Und er ist kostenoptimiert: Mit ihm haben Sie Ihre Fertigungskosten im Griff.

Radialgreifer DHRC Die kostenoptimierte Alternative

Der kompakte und leichte Radialgreifer DHRC ist dank reduziertem Kupfer-, Zink- und Nickelgehalt ideal für den Einsatz in der Elektronik- und Kleinteileindustrie sowie in der Batterie-Fertigung. Und er ist kostenoptimiert: Mit ihm haben Sie Ihre Fertigungskosten im Griff.

BIBB Pneumatik, Gerätesatz BIBB P
BIBB Elektropneumatik, Gerätesatz BIBB EP
Produktumstellung CMMT-AS Partieller Produktauslauf Servoantriebsregler CMMT-AS Singlebus / Produkteinführung Servoantriebsregler CMMT-AS Multiprotokoll

Mit der Einführung der Multiprotokoll-Technologie beim Servoantriebsregler CMMT-AS wird die Komplexität reduziert sowie die Lieferkette und Installation optimiert. Anstatt bisher 21 Teilenummern für die unterschiedlichen Leistungsklassen und Busschnittstellen des CMMT-AS, kann die Varianz mit der universellen Multiprotokollschnittstelle auf 7 Teilenummern reduziert werden.

Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Einsatz-, Lager- und Transportbedingungen für Festo Produkte
  • Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Korrosionsbeständigkeitsklassen KBK
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
Zeit und Raum knapp? Die Lösung: kompakte Drossel und Zylinderschalter mit Auto Teach-In Funktion
5 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren
Detaillierte Produktinformationen (z.B. CAD-Unterstützung und Datenblatt) erhalten Sie bei der Suche mit Teile-Nr. oder Bestellcode.
Sollten diese nicht vorliegen, nutzen Sie die Produktauswahl im Katalog.