Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
PSI Cilindros redondos DSNU-S-..., DSNU-...
PSI Cilindros redondos DSNU-S-..., DSNU-... ¡Los esbeltos! - Ahorro de espacio

¿El DSNU según norma ISO o el DSNU-S, aún más pequeño y esbelto?

Los cilindros redondos DSNU son siempre la solución correcta

cuando se trata de alto rendimiento y de dimensiones compactas.

Gracias a sus variantes de uso universal, son la opción ideal cuando

lo que cuenta es un funcionamiento suave y una alta resistencia a

la corrosión y a los productos químicos.

PSI Amortiguación autorregulable PPS para cilindros redondos DSNU
PSI Amortiguación autorregulable PPS para cilindros redondos DSNU
PPS Flyer: "Al fin, menos."
PPS Flyer: "Al fin, menos." El futuro de los cilindros normalizados.
DSNU
DSNU
DSNU-S
DSNU-S
Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
Small parts assembly and electronic industry
Small parts assembly and electronic industry Pneumatic and electrical components
Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
Purchasing guidelines 2019/2020
Purchasing guidelines 2019/2020
Standard cylinders DSN / ESN, ISO 6432
Standard cylinders DSN / ESN, ISO 6432 Attention: Products no longer available!
Quick Order Sheet DSNU-S
Quick Order Sheet DSNU-S Quickly available - Round cylinder DSNU-S – Selected Products

Partnumbers in overview

Neumática para la industria del automóvil: Daimler
Neumática para la industria del automóvil: Daimler
The right sensor for the drive
The right sensor for the drive Drive-Sensor-Overview for magnetic cylinder switches and position transmitters
Self-adjusting pneumatic cushioning DSNU-PPS 2009; 1.18 min

Display PD1410, Products: DSNU-PPS

El programa básico de Festo
El programa básico de Festo La sencillez: parte de la solución
SDAS-MHS
SDAS-MHS
White Paper Cilindros neumáticos amortiguados de forma optimizada
White Paper Cilindros neumáticos amortiguados de forma optimizada Mayor productividad con la amortiguación de fin de recorrido adecuada

Con la amortiguación de fin de recorrido adecuada se puede mejorar la rentabilidad de

toda la instalación neumática de forma notable. Si se monta de forma correcta,

es posible aumentar el número de ciclos e incluso reducir el tamaño.

La razón es muy simple: una buena amortiguación de fin de recorrido reduce

las fuerzas de empuje, por ejemplo, en caso de cargas oscilantes y fuertes cargas dinámicas,

factores que definen de forma significativa el tiempo de desplazamiento y la velocidad

de accionamiento de cilindro neumático.

Actuadores estándar
Actuadores estándar
SLE
SLE
ESNU
ESNU
SMAT-8M
SMAT-8M
Conjuntos de fijación para detectores de proximidad
Conjuntos de fijación para detectores de proximidad
SDAT-MHS
SDAT-MHS
Automation solutions for battery production
Automation solutions for battery production

High speed, high throughput, maximum reliability, repetition accuracy and

low costs: these are the features that are required in the production of

batteries. With the wide range of competitive products offered by Festo,

you are sure to find the right components to meet your needs.

Sound Machines 2.0
Sound Machines 2.0 Artistic human-machine interaction

Intelligent acoustic robots

Sound Machines 2.0 is an intelligent, robot-controlled sound

installation comprising five self-playing musical instruments; it “listens” to a performed melody, which it then uses to compose a

new piece of music and perform it live.

Stock disponible en todo el mundo: la gama básica de Festo para automatización
Stock disponible en todo el mundo: la gama básica de Festo para automatización Los estrellas de la neumática
Reducir costes, asegurar la calidad: Neumática optimizada mediante nuevos materiales
Reducir costes, asegurar la calidad: Neumática optimizada mediante nuevos materiales Nuevas soluciones para tareas

Descubra las nuevas soluciones, que permiten aumentar la eficiencia de las aplicaciones con neumatica normalizada y estandarizada !sin mermar la calidad! .Como es posible? Nosotros aplicamos diversas estrategias para que usted pueda reducer sus costos.

Industria textil
Industria textil

Products from the core product range from Festo make it easy for you to increase the productivity of your textile machines. Whether the need is for spinning, stretch texturing, weaving, round knitting, flat knitting or textile finishing – Festo offers the right product for your application.

The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

22 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS