Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
ELGC-TB
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
EAMM-A
Spindelachse ELGC-BS und Zahnriemenachse ELGC-TB Kompakt bewegen!

Wenn es auf kompakteste Abmessungen und optimierten Einbauraum ankommt: die kostengünstige Achsfamilie ELGC punktet in Montageanlagen, bei Test- und Prüfsystemen, im Kleinteilehandling, in der Elektronikindustrie oder bei Desktop-Applikationen. Die Spindel- und Zahnriemenachsen sind für alle horizontalen und vertikalen Bewegungen geeignet – ideal im Zusammenspiel mit der Führungsachse ELFC oder dem Mini-Schlitten EGSC.

Für Sie ausgewählt: Produkte für die Fabrik- und Prozessautomatisierung
Small parts assembly and electronic industry Pneumatic and electrical components
Einkaufsleitfaden 2019/2020
ELGC-BS
ELFC
EGSC-BS
ELGS-TB
Intelligent automatisieren mit Elektrik und Pneumatik Übersicht der Produkte von der Leitebene bis zu Feldebene

Steuerung, Controller, Antriebe, Achsen, Zylinder, Bedienung und Visualisierung, Front Unit, Greifer, Sensoren, Wartungsgeräte, Zubehör, kundenspezifische Lösungen, Handling Systems

Elektrische Automatisierung Elektrisch Automatisieren ohne Kompromisse

Vertrauen Sie einem Partner, der seit Jahrzehnten technologische Maßstäbe setzt. Ob in der Pneumatik oder in der elektrischen Automatisierung. Und erwarten Sie nicht weniger als ein komplettes Paket von der Mechanik bis zu ganzheitlichen Motion Control Lösungspakten und Subsystemen.

Spindel- und Zahnriemenachsen ELGC und Mini-Schlitten EGSC Kompakt!

Wo es in Montageanlagen, bei Test- und Prüfsystemen, im Kleinteilehandling, in der Elektronikindustrie oder bei Desktop-Applikationen auf kompakteste Abmessungen ankommt glänzen die Achsen als Handlingsystem mit bester Raumeffizienz. Das optimale Verhältnis von Einbau- zu Arbeitsraum wird durch die optimierten und kostengünstigen Linearachsen ELGC und Mini-Schlitten EGSC gewährleistet. Gemeinsamer Systemansatz, Plattform-Architektur und überwiegend adapterfreie Verbindungen inklusive.

Produktübersicht
Elektrische Automatisierung - Produktübersicht Durchgängige Connectivity vom Werkstück bis in die Cloud!

Wenn Steuerung, Servoantrieb und Mechanik perfekt zusammenpassen – schnell konfiguriert mit PositioningDrives und mit wenigen Klicks in Betrieb genommen mit der Festo Automation Suite.

2022 Southeast Asia Selected Products
Handlingsysteme Die gesamte Vielfalt: Standard, kleinbauend, hochdynamisch und applikationsspezifisch

Festo bietet Ihnen eine Vielfalt an Handlingsystemen für verschiedenste Anwendungen. Von Standardlösungen für alle gängigen Applikationen bis hin zu individuellen Lösungen. Zusätzlich sorgen unsere einbaufertigen Systeme, unsere Software und unsere Services für reduzierten Aufwand. Wir unterstützen Sie von der Projektierung über die Montage bis zur Inbetriebnahme.

Highlights 2022
YXCL/YXML
Spindelachse ELGT für Auslegersysteme Optimal: Auslegersysteme in 2D und 3D

Die kompakten und günstigen Spindelachsen ELGT mit integrierter
Doppelführung lassen sich ideal zu 2D- und 3D-Auslegersystemen kombinieren. Entwickelt für viele Anwendungen, ob in der Elektronikindustrie, bei Desktop-Applikationen sowie in der Batterie-Fertigung – und direkt kombinierbar mit Achsen ELGC und Mini-Schlitten EGSC. Oder in Test- und Prüfsystemen, im Kleinteilehandling und in
Montageanlagen.

EGSS-BS
ELGS-BS
Elektronik, Montage und Test: Lösungen und Produkte

Applikationen für Kleinteilemontage und Test bilden das Herzstück in der

Elektroindustrie. Dafür gibt es bei Festo vielfältige Lösungen und Produkte: pneumatisch, elektrisch oder im Mix. Und alles zum fairen Preis.

Produktübersicht für die Batterieproduktion Immer im Fokus: Sie und Ihre konkreten Anforderungen

Wo auch immer Sie Ihre Batterien produzieren – Festo ist vor Ort. Mit entsprechendem Know-how, den richtigen Produkten und bestem Service. Als One-Stop-Shop für alle Aufgaben bieten wir ein umfangreiches Programm an kupfer- und zinkfreien sowie trockenraumtauglichen Komponenten für die Batteriefertigung.

Automation solutions for battery production

High speed, high throughput, maximum reliability, repetition accuracy and

low costs: these are the features that are required in the production of

batteries. With the wide range of competitive products offered by Festo,

you are sure to find the right components to meet your needs.

Der passende Sensor zum Antrieb Antrieb-Sensor-Übersicht für magnetische Zylinderschalter und Positionstransmitter
Das Festo Kernprogramm Einfach: Teil der Lösung
EGC-HD-TB
EPCS
8 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren