Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
ELGE
ELGE
Simplified Motion Series
Simplified Motion Series Funcionalidad simplificada para movimientos sencillos.

Combina por primera vez la sencillez de la neumática con las ventajas de la automatización eléctrica: Simplified Motion Series. Estos actuadores integrados son la solución perfecta para aquellos usuarios que buscan una alternativa eléctrica para las tareas más sencillas de movimiento, pero que quieren ahorrarse la laboriosa puesta en funcionamiento de sistemas de accionamiento eléctricos convencionales. El funcionamiento tiene lugar de forma sencilla según el principio "plug and work", sin necesidad de ningún tipo de software. Tanto las I/O digitales (DIO) como el IO-Link® vienen ya integrados para ofrecer un producto con dos tipos de control de serie.

Automatizatión eléctrica - vista general de productos
Automatizatión eléctrica - vista general de productos ¡Conectividad total de la pieza a la nube!

Cuando el control, el servoaccionamiento y el sistema
mecánico encajan a la perfección: confi guración sencilla con PositioningDrives y puesta en funcionamiento con unos pocos clics con Festo Automation Suite.

Especificaciones para oferta de un HIP/RIP Festo
Especificaciones para oferta de un HIP/RIP Festo Ficha cliente
About Festo - Personas. Soluciones. Innovaciones.
About Festo - Personas. Soluciones. Innovaciones. Facts, figures and data about Festo. A good overview of the history, milestones, product developments, innovations and trend topics at Festo.
Unidad mantenimiento ½” PL d
Unidad mantenimiento ½” PL d PSI MSB6 Safety

¡Acondicionamiento de aire Safety! Para un suministro de aire de forma continua y segura se requiere una solución específica. Con una unidad de mantenimiento SAFETY es posible el control de la potencia neumática cumpliendo el Performance Level requerido. La pieza clave de este sistema potente y seguro es la solución MS6-SV-D.

The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
Eje en voladizo con correa dentada ELCC
Eje en voladizo con correa dentada ELCC Potencia y dinamismo para unos ciclos más rápidos

Extremadamente rígidos y ligeros, rápidos y seguros. Los potentes ejes en voladizo ELCC van sobre ruedas en muchos patinetes. Por ejemplo, en la paletización o el montaje de cajas de cartón en la industria del embalaje, para diversas tareas de posicionamiento con carreras largas en vertical, horizontal, o en otros ángulos de montaje, cuando el eje tiene que retirarse del espacio operativo. El perfil se mueve dentro y fuera del espacio operativo.

Cilindro eléctrico EPCC
Cilindro eléctrico EPCC Posicionamiento sencillo

Económico, aunque eficiente y muy flexible: EPCC para tareas de posicionamiento sencillas. El husillo de bolas permite un posiciona miento preciso y rápido. Y sus dimensiones compactas son perfectas para aprovechar el espacio: en equipos de montaje, sistemas de ensayo y comprobación, aplicaciones de escritorio, manipulación de piezas pequeñas y electrónica.

Eje de accionamiento por husillo ELGT para sistemas en voladizo
Eje de accionamiento por husillo ELGT para sistemas en voladizo Óptimo: sistemas en voladizo en 2D y 3D

Los compactos y económicos ejes de accionamiento por husillo ELGT con guía doble integrada pueden combinarse de forma óptima para crear sistemas en voladizo 2D y 3D. Desarrollados para muchas aplicaciones,
ya sea en la industria electrónica, en aplicaciones de escritorio o en la producción de baterías, pueden combinarse directamente con ejes ELGC y minicarros EGSC. O en sistemas de ensayo y comprobación, en la manipulación de piezas pequeñas e instalaciones de montaje.

Automation solutions for battery production
Automation solutions for battery production

High speed, high throughput, maximum reliability, repetition accuracy and

low costs: these are the features that are required in the production of

batteries. With the wide range of competitive products offered by Festo,

you are sure to find the right components to meet your needs.

Unidad mantenimiento ½” PLc
Unidad mantenimiento ½” PLc PSI MSB6 Safety

Para un suministro de aire de forma continua y segura se requiere una solución específica. Alimente y descargue de forma segura con esta solución estándar, cumpliendo con el Performance Level requerido para el control de la potencia neumática. La pieza clave de este sistema potente y seguro es la solución MS6-SV-C.

Products for Your Everyday Automation Needs
Products for Your Everyday Automation Needs

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
  • Condiciones de utilización, almacenamiento y transporte para los productos Festo
  • Las normas en la neumática
  • Preparación del aire comprimido
  • Condiciones para la utilización de válvulas
  • Denominación de las conexiones de los elementos neumáticos según ISO 5599
  • Condiciones para la utilización de actuadores
  • Diagrama presión-fuerza
  • Diagrama de pandeo
  • Consumo de aire
  • La neumática y la protección contra explosiones: ATEX
  • Directivas UE / Certificación
  • Design – apropiado para salas limpias
  • Substancias perjudiciales para la pintura y resistencia a fluidos
  • Clases de resistencia a la corrosión CRC
  • Clases de protección según IEC/EN 60529
  • Conexión funcional a tierra, conexión de protección, PELV
  • Supresión del arco voltaico
Libro blanco: tecnología de cojinetes
Libro blanco: tecnología de cojinetes Consideraciones clave para diseñadores de ejes lineales en la selección de sistemas de rodadura

El presente libro blanco le informa acerca de:

  • Utilización de ejes electromecánicos con carros
  • Posibles sistemas de alojamiento de los carros, con guías simples y dobles
  • Incidencia en la duración; alternativas de alojamiento y características de la construcción 
Suscripción al RSS