Support Portal

Seleccione uma das categorias à esquerda ou utilize o modo de pesquisa.

Busca

Cód. produto

Série

Cód. pedido

Descrição
Termos de Utilização de Documentação Eletrónica
Unidade de manutenção ½" PL d Acondicionamento do ar Safety!

Para fornecer ar de forma contínua e segura é necessária uma solução
específica. Com uma unidade de manutenção SAFETY é possível controlar a
potência pneumática ao cumprir o Performance Level requerido. A peça-chave
deste sistema potente e seguro é a solução MS6-SV-D.

Unidade de manutenção ½’’ PLc A solução mais universal!

Para o fornecimento de ar de forma contínua e segura, é necessária uma solução específica. Alimente e descarregue de forma segura com esta solução padrão, cumprindo com o Performance Level requerido para o controlo da potência pneumática. A peça chave deste potente e seguro sistema é a solução MS6-SV-C.

Commissioning software Festo Automation Suite Ready for operation faster!

The PC-based Festo Automation Suite software combines the parameterisation, programming and maintenance of Festo components in one program. It enables the entire drive package, from the mechanical system to the controller, to be commissioned. Perfect for making industrial automation simple, efficient and seamless.

Especificações ficha técnica petição oferta HIP/RIP Petição oferta HIP/RIP FESTO
Integrated electric drive EMCA

The EMCA is the perfect complete solution for positioning drives or
for format changes. The integrated drive comprises a maintenanceand
wear-free EC motor as well as power electronics and open- and
closed-loop control electronics. It can be installed directly in the
system thanks to the optional high protection to IP65 for the housing
and connection technology.

Servo drive CMMT-AS and servo motor EMMT-AS Perfectly integrated!

The benefits of the new servo drives CMMT-AS and servo motors EMMT-AS are numerous: maximum connectivity of the hardware and software, great efficiency, clever engineering and easy operation. Dynamic motion and precise positioning, whether for point to point or interpolation, are additional plus points. Last but not least, the complete system is extremely quick and easy to commission.

Operating conditions and standards in pneumatics
  • Use, storage and transport conditions for Festo products
  • Standards in pneumatics
  • Compressed air preparation
  • Operating conditions for valves
  • Port designations of pneumatic components to ISO 5599
  • Operating conditions for drives
  • Pressure/force table and graphBuckling load graph
  • Air consumption
  • Pneumatics and explosion protection – ATEX
  • EC directives/approvals
  • Design – Clean room suitability
  • Paint-wetting impairment substances and resistance to media
  • Corrosion resistance class CRC
  • Protection classes according to IEC/EN 60529
  • Functional earth – protective earth – PELV
  • Spark arresting
Automation solutions for battery production

High speed, high throughput, maximum reliability, repetition accuracy and

low costs: these are the features that are required in the production of

batteries. With the wide range of competitive products offered by Festo,

you are sure to find the right components to meet your needs.

Electric automation Electric automation without compromise

Put your trust in a partner who has been setting technological standards for decades. Whether in pneumatic or electric automation. And don't expect anything less than a complete package, from mechanical systems to integrated motion control solutions and subsystems.

Electric Automation - Product overview Seamless connectivity from the workpiece to the cloud!

A perfect fit of controllers, servo drives and mechanics – thanks
to quick configuration with PositioningDrives and commissioning with just a few clicks with the Festo Automation Suite.

Programa básico da Festo Mais competitividade com os produtos da pneumática básica

Solução completa para mais de 80% das aplicações com produtos padrão da pneumática básica.

Informações detalhadas sobre o produto (p.ex. suporte CAD e especificações técnicas) podem ser obtidas usando a busca por código do produto ou código para pedido.
Se não estiverem disponíveis, utilize a opção Seleção de produtos no catálogo.