Support Portal

Please select a category on the left or use the search.

Search

Part number

Series

Order code

Description
Simplified Motion Series Déplacement simple

La simplicité de la pneumatique est pour la première fois associée aux avantages de l'électrique grâce à la série Simplified Motion. Ces actionneurs à moteur intégré sont la solution idéale pour tous les utilisateurs qui recherchent une alternative électrique pour des tâches de déplacement et de positionnement très simples, mais ne souhaitent pas le processus de mise en service des systèmes d'axes électriques traditionnels qui peuvent souvent être assez complexes. Le fonctionnement est basé sur le principe "plug and work", sans aucun logiciel. Les E/S TOR (DIO) et IO-Link sont toujours automatiquement incluses - un produit avec deux types de contrôle en standard.

Automatisation électrique - connectivité parfaite Connectivité parfaite de la pièce à fabriquer jusqu'au cloud !

Une parfaite adéquation entre les contrôleurs, les servomoteurs et la mécanique - grâce à une configuration rapide avec PositioningDrives et une mise en service en quelques clics avec Festo Automation Suite.

EPCE
Subscribe to RSS