Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Simplified Motion Series
Simplified Motion Series Funcionalidad simplificada para movimientos sencillos.

Combina por primera vez la sencillez de la neumática con las ventajas de la automatización eléctrica: Simplified Motion Series. Estos actuadores integrados son la solución perfecta para aquellos usuarios que buscan una alternativa eléctrica para las tareas más sencillas de movimiento, pero que quieren ahorrarse la laboriosa puesta en funcionamiento de sistemas de accionamiento eléctricos convencionales. El funcionamiento tiene lugar de forma sencilla según el principio "plug and work", sin necesidad de ningún tipo de software. Tanto las I/O digitales (DIO) como el IO-Link® vienen ya integrados para ofrecer un producto con dos tipos de control de serie.

Automatizatión eléctrica - vista general de productos
Automatizatión eléctrica - vista general de productos ¡Conectividad total de la pieza a la nube!

Cuando el control, el servoaccionamiento y el sistema
mecánico encajan a la perfección: confi guración sencilla con PositioningDrives y puesta en funcionamiento con unos pocos clics con Festo Automation Suite.

EPCS
EPCS
ELGS-TB
ELGS-TB
ELGS-BS
ELGS-BS
EGSC-BS
EGSC-BS
ELGC-BS
ELGC-BS
EGSS-BS
EGSS-BS
ELGC-TB
ELGC-TB
ELFC
ELFC
Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
Automatización eléctrica
Automatización eléctrica Automatización eléctrica sin concesiones

Confíe en un socio que marca tendencias tecnológicas desde hace décadas. En sistemas neumáticos o en automatización eléctrica. Un paquete completo, desde la mecánica hasta paquetes de soluciones Motion Control y subsistemas integrales.

ELGE
ELGE
ERMS
ERMS
EPCE
EPCE
El sistema remoto descentralizado I/O CPX-AP-I
El sistema remoto descentralizado I/O CPX-AP-I Conectividad en tiempo real

Con el nuevo sistema I/O con IP65/IP67, se pueden integrar potentes módulos I/O y terminales de válvulas existentes en los sistemas anfitriones más importantes. Gracias a la innovadora comunicación de sistemas AP de Festo, el CPX-AP-I se encarga de toda la comunicación, desde la pieza hasta la nube. ¡Y a la medida de sus necesidades!

Info Front Unit
Info Front Unit Su interfaz para la pieza

Festo ofrece componentes

que abarcan desde el simple

movimiento de sujeción hasta

elementos que producen el giro

de una pieza, el atornillado y el

proceso de la unidad frontal

(el aparato principal considerado

como unidad).

About Festo - Personas. Soluciones. Innovaciones.
About Festo - Personas. Soluciones. Innovaciones. Facts, figures and data about Festo. A good overview of the history, milestones, product developments, innovations and trend topics at Festo.
The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
Products for Your Everyday Automation Needs
Products for Your Everyday Automation Needs

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

Potencia y resistencia en acción
Potencia y resistencia en acción Actuador lineal DFPL para la industria con ambientes altamente agresivos

Los nuevos actuadores de grandes diámetros DFPL son potentes, económicos y técnicamente consolidados.

 

Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
  • Condiciones de utilización, almacenamiento y transporte para los productos Festo
  • Las normas en la neumática
  • Preparación del aire comprimido
  • Condiciones para la utilización de válvulas
  • Denominación de las conexiones de los elementos neumáticos según ISO 5599
  • Condiciones para la utilización de actuadores
  • Diagrama presión-fuerza
  • Diagrama de pandeo
  • Consumo de aire
  • La neumática y la protección contra explosiones: ATEX
  • Directivas UE / Certificación
  • Design – apropiado para salas limpias
  • Substancias perjudiciales para la pintura y resistencia a fluidos
  • Clases de resistencia a la corrosión CRC
  • Clases de protección según IEC/EN 60529
  • Conexión funcional a tierra, conexión de protección, PELV
  • Supresión del arco voltaico
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.