Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
HGPD
HGPD
SDAS-MHS
SDAS-MHS
The right sensor for the drive
The right sensor for the drive Drive-Sensor-Overview for magnetic cylinder switches and position transmitters
Eje de accionamiento por correa dentada ELGW para máquinas-herramienta
Eje de accionamiento por correa dentada ELGW para máquinas-herramienta

El eje de accionamiento por correa dentada ELGW, extremadamente robusto, es ideal como eje básico para el uso en máquinas-herramienta con virutas y lubricantes refrigerantes. En combinación con los ejes verticales EGC-120-BS o EGC-185-BS y las pinzas paralelas como HGPT o HGPD pueden realizarse dispositivos de carga y descarga fiables y potentes.

Info Front Unit
Info Front Unit Su interfaz para la pieza

Festo ofrece componentes

que abarcan desde el simple

movimiento de sujeción hasta

elementos que producen el giro

de una pieza, el atornillado y el

proceso de la unidad frontal

(el aparato principal considerado

como unidad).

EXCT
EXCT
Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
SMAT-8M
SMAT-8M
SMAT-8E
SMAT-8E
Small parts assembly and electronic industry
Small parts assembly and electronic industry Pneumatic and electrical components
Sistemas de manipulación
Sistemas de manipulación La gran diversidad: estándar, alto dinamismo, compacto y soluciones personalizadas

Festo le ofrece una gran variedad de sistemas de manipulación para las aplicaciones más diversas. Desde soluciones estándar para aplicaciones habituales hasta soluciones individuales. Además, nuestros sistemas listos para instalar, nuestro software y nuestros servicios garantizan una reducción de los costes. Le apoyamos en todo momento, desde la planificación del proyecto y el montaje hasta la puesta en funcionamiento.

Eficiencia-energética@Festo
Eficiencia-energética@Festo
Handling Systems_HGO_Brochure_Americas_ES
Handling Systems_HGO_Brochure_Americas_ES
EXPT
EXPT
Sector industrial de máquinas herramienta
Sector industrial de máquinas herramienta
Automation solutions for battery production
Automation solutions for battery production

High speed, high throughput, maximum reliability, repetition accuracy and

low costs: these are the features that are required in the production of

batteries. With the wide range of competitive products offered by Festo,

you are sure to find the right components to meet your needs.

About Festo - Personas. Soluciones. Innovaciones.
About Festo - Personas. Soluciones. Innovaciones. Facts, figures and data about Festo. A good overview of the history, milestones, product developments, innovations and trend topics at Festo.
The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

El programa básico de Festo
El programa básico de Festo La sencillez: parte de la solución
Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos
Automatización avanzada con sistemas eléctricos y neumáticos Visión general del producto desde el nivel de control hasta el nivel de campo

control, Controller, actuadores, ejes, cilindros, operación y visualización, Front Unit, pinzas, sensores,  aperato de manteminiento,accesorios , soluciones especificas para los clientes,

PSI Pinza de carrera larga DHPL
PSI Pinza de carrera larga DHPL
Pinza de forma adaptativa DHEF
Pinza de forma adaptativa DHEF Sujeción suave

Inspirada en la naturaleza, la cual ha diseñado una solución basada

en un principio único que le permite capturar presas de lo más diversas.

Este principio se puede utilizar también en las aplicaciones de

su nave industrial.

PSI Pinza paralela DHPC
PSI Pinza paralela DHPC Compacta y duradera

La DHPC es una pinza con el diseño más compacto y la mayor fuerza
de agarre en el mercado. Su cojinete de bolas de precisión garantiza
una larga vida útil y sus variantes satisfacen un amplio rango
de requisitos.

Las Estrellas de la Automatización_Flyer_Digital (4.16.2021)
Las Estrellas de la Automatización_Flyer_Digital (4.16.2021)
Products for Your Everyday Automation Needs
Products for Your Everyday Automation Needs

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

Potencia y resistencia en acción
Potencia y resistencia en acción Actuador lineal DFPL para la industria con ambientes altamente agresivos

Los nuevos actuadores de grandes diámetros DFPL son potentes, económicos y técnicamente consolidados.

 

Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
  • Condiciones de utilización, almacenamiento y transporte para los productos Festo
  • Las normas en la neumática
  • Preparación del aire comprimido
  • Condiciones para la utilización de válvulas
  • Denominación de las conexiones de los elementos neumáticos según ISO 5599
  • Condiciones para la utilización de actuadores
  • Diagrama presión-fuerza
  • Diagrama de pandeo
  • Consumo de aire
  • La neumática y la protección contra explosiones: ATEX
  • Directivas UE / Certificación
  • Design – apropiado para salas limpias
  • Substancias perjudiciales para la pintura y resistencia a fluidos
  • Clases de resistencia a la corrosión CRC
  • Clases de protección según IEC/EN 60529
  • Conexión funcional a tierra, conexión de protección, PELV
  • Supresión del arco voltaico
¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar productos de Festo?
¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar productos de Festo?
Instrucciones para la eliminación de residuos
Instrucciones para la eliminación de residuos
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.