Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Filtros, serie D
Filtros, serie D
Service units, M series
Service units, M series Attention: Products can no longer be ordered!

To be replaced by service units of the MS series

Filter LF-...-S
Filter LF-...-S

The sintered filter with water seperator frees the compressed air of dirt, pipe scale, rust and condensate water.

MHJ
MHJ
Válvulas de arranque progresivo y de escape, serie MS
Válvulas de arranque progresivo y de escape, serie MS
Filter LF-...-B
Filter LF-...-B with brass bowl

The sintered filter with water seperator frees the compressed air of dirt, pipe scale, rust and condensate water.

Filter LF-...-D
Filter LF-...-D with bowl guard

The sintered filter with water seperator frees the compressed air of dirt, pipe scale, rust and condensate water.

Filter LF-1/8-B
Filter LF-1/8-B

The sintered filter with water seperator frees the compressed air of dirt, pipe scale, rust and condensate water.

Combinaciones de unidades de mantenimiento, serie MS, Configurable
Combinaciones de unidades de mantenimiento, serie MS, Configurable
Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
Módulos de derivación/Bloques distribuidores, serie MS
Módulos de derivación/Bloques distribuidores, serie MS
Small parts assembly and electronic industry
Small parts assembly and electronic industry Pneumatic and electrical components
Purchasing guidelines 2019/2020
Purchasing guidelines 2019/2020
SPC11
SPC11
Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
Productos seleccionados para la automatización de procesos de fabricación y de procesos continuos
Separadores de agua, serie MS
Separadores de agua, serie MS
Unidades de filtro y regulador, serie MS
Unidades de filtro y regulador, serie MS
The complete range of flow control valves
The complete range of flow control valves
Lubricadores, serie MS
Lubricadores, serie MS
DDLI
DDLI
Combinaciones de unidades de mantenimiento, serie MS
Combinaciones de unidades de mantenimiento, serie MS
Válvulas de arranque progresivo y de escape, serie MS, NPT
Válvulas de arranque progresivo y de escape, serie MS, NPT
BionicMotionRobot
BionicMotionRobot Lightweight robot with natural movement patterns

Sensitive and gentle or powerful and dynamic – the BionicMotionRobot’s movements are inspired by an elephant’s trunk and an octopus’s tentacles. The pneumatic lightweight robot features 12 degrees of freedom and, with a payload of three kilograms, can carry approximately its own weight.

LearningGripper Gripping and positioning through independent learning

The LearningGripper from Festo looks like an abstract form of

the human hand. The four fingers of the gripper are driven by

12 pneumatic bellows actuators with low-level pressurisation.

Thanks to the process of machine learning, it is able to teach itself

to carry out complex actions such as, for example, gripping and

positioning an object.

LearningGripper
LearningGripper Gripping and positioning through independent learning

The LearningGripper from Festo looks like an abstract form of the human hand. The four fingers of the gripper are driven by twelve pneumatic bellows actuators with low-level pressurisation. Thanks to the machine learning process, the gripper is able to teach itself to carry out complex actions such as the targeted gripping and positioning of an object.

Secadores de membrana, serie MS
Secadores de membrana, serie MS
Unidades de mantenimiento, serie MS
Unidades de mantenimiento, serie MS
DGCI
DGCI
Product Overview Cleanroom ES
Product Overview Cleanroom ES Series products for the clean room
  • Tested to VDI 2083-9.1
  • Classified to ISO 14644
LDM1-D
LDM1-D
30 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.