Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
LDM1-D
LDM1-D
Módulos de derivación/Bloques de distribución, serie D
Módulos de derivación/Bloques de distribución, serie D
Combinaciones de unidades de mantenimiento, serie D
Combinaciones de unidades de mantenimiento, serie D
Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
Unidades de filtro y regulador, serie D
Unidades de filtro y regulador, serie D
Reguladores de presión, serie D
Reguladores de presión, serie D
LOE-D
LOE-D
LFR-D-EX4
LFR-D-EX4
Válvulas de cierre/de arranque progresivo, serie D
Válvulas de cierre/de arranque progresivo, serie D
Unidades de mantenimiento, serie D
Unidades de mantenimiento, serie D
Service unit combinations FRC-K, D series
Service unit combinations FRC-K, D series
Pressure regulators, D series, MPa
Pressure regulators, D series, MPa
Combinaciones de unidades de mantenimiento, serie D
Combinaciones de unidades de mantenimiento, serie D
Service unit combinations LFR-K/LFRS-K, D series
Service unit combinations LFR-K/LFRS-K, D series
Procesos seguros con una preparación perfecta del aire comprimido
Procesos seguros con una preparación perfecta del aire comprimido

Si alguien desea incrementar la seguridad en los procesos mediante una mayor disponibilidad de la maquinaria, es preciso que lo medite bien todo desde un primer momento y, sobre todo, que estudie a fondo la alimentacion de aire comprimido: las particulas, el agua y el aceite son los enemigos naturales del aire comprimido preparado. Aparte de consumir energia suplementaria, tambien se lo ponen muy dificil a los componentes.

Cumplir las clases de pureza según ISO 8573-1:2010.
Cumplir las clases de pureza según ISO 8573-1:2010. con con unidades de mantenimiento de series MS y D

Compruebe qué productos de la series MS y D son los más apropiados para su equipo. La tabla incluye recomendaciones de los expertos de Festo, aplicando los valores límite según ISO 8573-1:2010.

PSI Unidades de mantenimiento MS-Basic
PSI Unidades de mantenimiento MS-Basic Fuertes, ligeras, económicas

Con el MS-Basic en cuerpo de polímero, usted adquiere componentes básicos a un precio atractivo y con un enfoque técnico para las funciones más importantes de la preparación del aire comprimido: regulación del aire comprimido, regulación de filtros y funcionamiento manual o eléctrico. ¡Y todo ello de forma totalmente compatible con la serie MS! Esto le permite obtener la combinación ideal de funciones básicas asequibles y de alta gama requeridas. 

Animación Unidades de mantenimiento MS-Basic Fuertes, ligeras, económicas

Con el MS-Basic en cuerpo de polímero, usted adquiere componentes básicos a un precio atractivo y con un enfoque técnico para las funciones más importantes de la preparación del aire comprimido: regulación del aire comprimido, regulación de filtros y funcionamiento manual o eléctrico. ¡Y todo ello de forma totalmente compatible con la serie MS! Esto le permite obtener la combinación ideal de funciones básicas asequibles y de alta gama requeridas.

Quick Order Sheet Unidades de mantenimiento de la serie MS-Basic
Quick Order Sheet Unidades de mantenimiento de la serie MS-Basic Potentes, ligeras, económicas

Con la serie MS-Basic con un robusto cuerpo de polímero, usted
adquiere componentes básicos a un precio atractivo y con un enfoque
técnico para las funciones más importantes de la preparación del aire
comprimido. ¡Y todo ello de forma totalmente compatible con la serie MS! Esto le permite obtener la combinación ideal de funciones básicas asequibles y de alta gama requeridas.

About Festo - Personas. Soluciones. Innovaciones.
About Festo - Personas. Soluciones. Innovaciones. Facts, figures and data about Festo. A good overview of the history, milestones, product developments, innovations and trend topics at Festo.
Libro blanco Alimentos seguros: calidad de los alimentos garantizada por una alta calidad del aire comprimido
Libro blanco Alimentos seguros: calidad de los alimentos garantizada por una alta calidad del aire comprimido

Siempre que el aire comprimido entra en contacto con los alimentos, es preciso tener mucho cuidado. Porque el aire comprimido no es puro por naturaleza. Todo lo contrario: en todas partes hay diferentes concentraciones de componentes sólidos en forma de polvo. Al enfriarse el aire comprimido se produce agua en forma de humedad. Por lo tanto, para obtener productos alimenticios de alta calidad en beneficio de fabricantes y consumidores, es importante disponer de aire comprimido de la calidad apropiada en cada caso.

 

El presente libro blanco contiene informaciones sobre

- Preparación de aire comprimido y clases de calidad de aire comprimido

- Cascadas de filtración para aplicaciones típicas

 

The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

El programa básico de Festo
El programa básico de Festo La sencillez: parte de la solución
Poster Mailing: Estrellas de la neumática
Poster Mailing: Estrellas de la neumática Lo que las máquinas desean.

Aumentar la productividad de las instalaciones de automatización no representa ningún problema para nuestras estrellas, que conocen su especialidad a la perfección: cilindros, actuadores, válvulas, sensores, accesorios, tecnología de conexiones neumáticas y unidades de mantenimiento. Son particularmente económicas, combinan entre sí a la perfección, simplifican el trabajo diario y garantizan ventajas de productividad.

PSI Reguladores y filtros reguladores para  aire comprimido de la Serie MS
PSI Reguladores y filtros reguladores para aire comprimido de la Serie MS Compacto = ¡cerca del proceso!

Muy compactos y extremadamente ligeros, pero también con un gran caudal de hasta 350 l/min y una extraordinaria robustez: los reguladores y filtros reguladores MS2 se han desarrollado para un uso cerca del proceso, directamente en la máquina y para aplicaciones de fin de brazo. Su ligereza robusta y económica es idónea para los requisitos del montaje de piezas pequeñas y de la industria electrónica.

Animación Módulo de eficiencia energética MSE6-C2M

MSE6-C2M constantly monitors compressed air consumption, shuts off the compressed air supply after production has stopped for a certain amount of time and prevents the system pressure from falling below a specific stand-by pressure level.

Caja de protección para la preparación del aire comprimido
Caja de protección para la preparación del aire comprimido ¡Protéjase fácilmente!

En numerosos ámbitos de producción, las condiciones externas atacan
con dureza las unidades de mantenimiento; es el caso de la zona de
salpicaduras en la produccción de alimentos: los productos de limpieza
y la limpieza a alta presión atacan las superficies, los tornillos
y los manómetros de las unidades de mantenimiento. Con la caja de
protección de acero inoxidable, Festo ofrece una solución sencilla y
económica para garantizar la protección de los componentes de la
preparación del aire comprimido.

Las Estrellas de la Automatización_Flyer_Digital (4.16.2021)
Las Estrellas de la Automatización_Flyer_Digital (4.16.2021)
Products for Your Everyday Automation Needs
Products for Your Everyday Automation Needs

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

3 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.