|
Postersammlung: Besser verbinden
Alles aus einer Hand – für die optimale Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen
Unser Angebot an Schläuchen und Verschraubungen deckt jede Aufgabe ab. Gleich, ob Standardanforderungen oder extreme Bedingungen wie Hitze, Schweißspritzer, hohe pH-Werte, Hydrolysebeständigkeit Ihre Auswahl definieren – bei Festo finden Sie immer die passende Schlauch-Verschraubungs- Kombination.
|
BrochureVersion fichier et langue
|
|
Megaposter : Tuyaux-raccords
La gamme complète de combinaisons tuyaux/raccords
Notre gamme de tuyaux et raccords couvre toutes les tâches imaginables. Que votre application nécessite des exigences standard ou extrêmes, comme la chaleur, des projections de soudure, des pH élevés ou de la résistance à l'hydrolyse, chez Festo, vous trouverez toujours la combinaison tuyau/raccord idéale.
|
PosterVersion fichier et langue
|
|
NPQR
|
Pages de catalogueVersion fichier et langue
|
|
Prozessautomation - Produkte und Lösungen
|
Aperçu de la gammeVersion fichier et langue
|
|
Raccord en acier inoxydable NPQR
Priorité : la sécurité
Le NPQR est le premier choix en matière de sécurité alimentaire. Votre technologie de connexion reste simple et sûre. Vous pouvez utiliser le raccord en inox dans de nombreux domaines de l’industrie agroalimentaire, de la fabrication de batteries ou de l'automobile.
|
Fiche produitVersion fichier et langue
|
|
The Festo Core Product Range
Worldwide available, quickly delivered, priceattractive
Covers 80% of your automation tasks
|
BrochureVersion fichier et langue
|
|
The Festo Core Product Range
Worldwide available, quickly delivered, priceattractive
Covers 80% of your automation tasks
|
BrochureVersion fichier et langue
|
|
Vanne proportionnelle 2/2 VEAE à technologie piézoélectrique
Compatible avec l’oxygène
Petit, léger, silencieux, sans chauffe, consommation d'énergie extrêmement faible et pourtant un débit élevé jusqu'à 100 l/min. Voilà ce qui résume la vanne piézo-proportionnelle VEAE. Idéale pour les appareils médicaux portables tels que les respirateurs. Sa conception compacte la rend également adaptée aux applications stationnaires telles que l'ophtalmologie ou les forets dentaires.
|
Fiche produitVersion fichier et langue
|
|
Radialgreifer DHRC
Die kostenoptimierte Alternative
Der kompakte und leichte Radialgreifer DHRC ist dank reduziertem Kupfer-, Zink- und Nickelgehalt ideal für den Einsatz in der Elektronik- und Kleinteileindustrie sowie in der Batterie-Fertigung. Und er ist kostenoptimiert: Mit ihm haben Sie Ihre Fertigungskosten im Griff.
|
Fiche produitVersion fichier et langue
|
|
About Festo - Savoir-faire. Solutions. Innovations.
Faits, chiffres et données sur Festo. Un bon aperçu de l'histoire, des jalons, des développements de produits, des innovations et des tendances chez Festo.
|
BrochureVersion fichier et langue
|
|
Process Automation - Product Overview (PAPSO)
|
Aperçu de la gammeVersion fichier et langue
|
|
Winkelgreifer DHWC
Die kostenoptimierte Alternative
Der kompakte und leichte Winkelgreifer DHWC ist dank reduziertem Kupfer-, Zink- und Nickelgehalt ideal für den Einsatz in der Elektronik- und Kleinteileindustrie sowie in der Batterie-Fertigung. Und er ist kostenoptimiert: Mit ihm haben Sie Ihre Fertigungskosten im Griff.
|
Fiche produitVersion fichier et langue
|
|
Pince à longue course DHPL
Grande ouverture, légère !
Pour les tâches de levage impliquant des marchandises volumineuses, vous avez besoin de courses d'ouverture et de serrage plus larges. La nouvelle pince à longue course DHPL répond à ces exigences de préhension interne et externe, et est très précise malgré sa légèreté surprenante. Idéale pour empiler des boîtes, saisir des plaques et des pièces moulées, ou encore maintenir des sacs ouverts.
|
Fiche produitVersion fichier et langue
|
|
Products for Your Everyday Automation Needs
Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.
|
BrochureVersion fichier et langue
|
|
Linear/swivel clamps CLR-CS
Linear/swivel clamps CLR-CS
Linear/swivel clamps CLR-CS
|
CatalogueVersion fichier et langue
|
|
Standard Fitting Series NPQE
Price-optimized for standard applications
The new NPQE fitting series is perfect for all standard applications; the installation and commissioning are fast and efficient.
|
Fiche produitVersion fichier et langue
|
|
Tuyaux en polytétrafluoréthylène PTFEN
Exigences spéciales
La fiabilité de process est intégrée au PTFEN grâce à ses propriétés matérielles. Il supporte même les influences environnementales et les conditions d'exploitation les plus extrêmes. Ce tout-terrain répond aux exigences des industries chimique, pharmaceutique, cosmétique et alimentaire sans aucun problème. Il est résistant à la température, à la pression et aux produits chimiques, est conforme FDA et n'est pas affecté par les conditions atmosphériques.
|
Fiche produitVersion fichier et langue
|
|
Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen
Alles aus einer Hand!
Vielfalt ist bei Festo Programm: Unser Angebot an Schläuchen und
Verschraubungen deckt jede Aufgabe ab.
|
Fiche produitVersion fichier et langue
|
|
Polypropylen-Verschraubungen NPQP
Chemikalienbeständig!
Das macht sie zur kostengünstigen Alternative gegenüber Edelstahlverschraubungen. Für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Biotech-/Pharmaindustrie, Medizintechnik, im Reinraum und in der Prozessautomation.
|
Fiche produitVersion fichier et langue
|
|
Catalogue produits
|
Aperçu de la gammeVersion fichier et langue
|
|
Elemente der Automatisierungstechnik
Pneumatik & Elektrik
- Pneumatische Antriebe
- Servopneumatische Positioniersysteme
- Elektromechanische Antriebe
- Motoren und Controller
- Greifer
- Handlingsysteme
- Vakuumtechnik
- Ventile
- Ventilinseln
- Sensoren
- Bildverarbeitungssysteme
- Druckluftaufbereitung
- Pneumatische Verbindungstechnik
- Elektrische Verbindungstechnik
- Steuerungstechnik und Software
- Sonstige Pneumatikgeräte
- Einbaufertige Lösungen
- Dienstleistungen
|
CatalogueVersion fichier et langue
|
|
Pneumatischer Installationskompass
|
Aperçu de la gammeVersion fichier et langue
|
|
Folder mit Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen
Gut kombiniert: Schlauch-Verschraubungs-Kombination für alle Fälle!
Die exakte Auswahl der richtigen Schlauch-Verschraubungs-Kombination richtet sich vor allem nach deren genauem Einsatzort. Für eine schnelle Orientierung lassen sich die Einsatzfälle oftmals an einem einzigen Merkmal festmachen. Ein Blick auf die Übersicht unserer gängigsten Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen erleichtert hierbei die schnelle und zielgerichtete Auswahl.
|
BrochureVersion fichier et langue
|
|
Industry 4.0 - Digitalisation in Production
Industry 4.0 - What does Digitalisation mean in Production from a supplier point of view?
Industry 4.0 - Big picture of Digitalisation from a supplier point of view covering the topics of Digital Twin, IoT, Cloud connectivity, Services and Artificial Intelligence Solutions. The poster is split into two parts: Smart Engineering incl. Commissioning and Smart Operation incl. Maintenance. Also showing the approach of Predictive quality, Predictive energy and Predictive maintenance
|
PosterVersion fichier et langue
|
|
Highlights 2022
|
BrochureVersion fichier et langue
|
|
PSI Parallelgreifer DHPC
Kompakt und robust
Der DHPC Greifer zeichnet sich aus durch die kompakteste Bauweise am Markt und eine beeindruckende Greifkraft. Die präzise Kugellagerführung gewährleistet eine lange Nutzungsdauer, und die verschiedenen Varianten sind für vielfältigste Anforderungen ausgelegt.
|
Fiche produitVersion fichier et langue
|
|
Das Festo Kernprogramm
Einfach: Teil der Lösung
|
CatalogueVersion fichier et langue
|
|
Kunststoffschlauch PEN
Preisattraktiv!
Der Schlauch für Ihre Standardanwendungen: PEN bietet Ihnen in Kombination mit den Verschraubungen QS die optimale Komplettlösung. Diese vielfältig einsetzbare Kombination ist exakt auf den optimalen und dauerhaft störungsfreien Betrieb Ihrer Anlagen ausgerichtet.
|
Fiche produitVersion fichier et langue
|
|
Universelle Metallverschraubung NPQH
Robustes Multitalent
Die Metallverschraubung NPQH ist für zahlreiche Anwendungen der ideale Begleiter. Dank der Beschichtung können typische Standardanwendungen abgedeckt werden – das macht sie in Kombination mit verschiedenen Schläuchen zum Multitalent: Lebensmitteltauglich, dank chemischer Vernickelung hitzebeständig bis 150 °C, flammabweisend und für hohe Drücke geeignet.
|
Fiche produitVersion fichier et langue
|
|
BIBB Pneumatik, Gerätesatz BIBB P
|
Lien externeVersion fichier et langue
|