Portail Support & Téléchargements

Merci de sélectionner une catégorie sur la gauche ou d’utiliser le champ de recherche.

Recherche

Référence

Série

Désignation

Description
Low contact grippers based on Bernoulli principle 2012; 1.55 min

examples of transporting different workpieces 

Low-contact grippers OGGB based on the Bernoulli principle

The gripper OGGB quietly and

economically transports thin, flexible workpieces such as plastic

sheets, paper, or wood veneer. But it does so reliably and quickly too –

qualities that are in demand for handling sensitive wafers.

Générateur de vide OVEL Très dynamique !

Le nouveau générateur de vide OVEL est idéal pour les applications de manipulation décentralisées hautement dynamiques. La conception compacte et optimisée en terme de poids fait de l'OVEL la solution idéale pour une intégration directe sur un bras mobile. Cela permet de réduire le temps d'évacuation et d'augmenter les cadences.

Vacuum generator OVEM
Gamme de produits mécatroniques pour une automatisation intelligente Product overview from the control to the field level

Controls, Controller, Drives, axes, cylinder, operation, visualisation, front unit, gripper, sensors, air preparation, accessories, customer solutions, handling systems

Automation Technology Pneumatic and electrical components
  • Pneumatic drives
  • Servopneumatic positioning systems
  • Electromechanical drives
  • Motors and controllers
  • Grippers
  • Handling systems
  • Vacuum technology
  • Valves
  • Valve terminals
  • Sensors
  • Image processing systems
  • Compressed air preparation
  • Pneumatic connection technology
  • Electrical connection technology
  • Control technology and software
  • Other pneumatic devices
  • Ready-to-install solutions
  • Services
The Festo core product range Simply part of the solution
Les Essentiels 2019

La gamme Festo en un coup d'oeil !

About Festo - Savoir-faire. Solutions. Innovations. Faits, chiffres et données sur Festo. Un bon aperçu de l'histoire, des jalons, des développements de produits, des innovations et des tendances chez Festo.
Industry 4.0 - Digitalisation in Production Industry 4.0 - What does Digitalisation mean in Production from a supplier point of view?

Industry 4.0 - Big picture of Digitalisation from a supplier point of view covering the topics of Digital Twin, IoT, Cloud connectivity, Services and Artificial Intelligence Solutions. The poster is split into two parts: Smart Engineering incl. Commissioning and Smart Operation incl. Maintenance. Also showing the approach of Predictive quality, Predictive energy and Predictive maintenance

Products for Your Everyday Automation Needs

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

Highlights 2022
Process Automation - Product Overview (PAPSO)
Info Front Unit PSI+ préhension Le préhenseur : l'interface avec votre pièce

Festo propose une large gamme de composants destinés à la préhension, permettant la réalisation de mouvements simples mais également la rotation ou le vissage de pièces, ainsi que le déplacement de l’unité frontale.

Catalogue produits
The Festo e core product range – simply part of the solution Dynamic Display D-FA1901
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

BIBB Pneumatik, Gerätesatz BIBB P
BIBB Elektropneumatik, Gerätesatz BIBB EP
Operating conditions and standards in pneumatics
  • Use, storage and transport conditions for Festo products
  • Standards in pneumatics
  • Compressed air preparation
  • Operating conditions for valves
  • Port designations of pneumatic components to ISO 5599
  • Operating conditions for drives
  • Pressure/force table and graphBuckling load graph
  • Air consumption
  • Pneumatics and explosion protection – ATEX
  • EC directives/approvals
  • Design – Clean room suitability
  • Paint-wetting impairment substances and resistance to media
  • Corrosion resistance class CRC
  • Protection classes according to IEC/EN 60529
  • Functional earth – protective earth – PELV
  • Spark arresting
Conditions d'utilisation de la documentation électronique
Tech paper Basic principles of vacuum technology Brief overview
Reliable and fast vacuum handling 2000 options, 1 principle, zero selection problems

Modular vacuum suction gripper range with Vacuum range selection software

from Festo.

Que faut-il savoir pour la mise en oeuvre de produits Festo?
Consignes d'élimination
Souscrire au flux RSS
Au cours de la recherche, vous pouvez obtenir des informations produits détaillées (CAO, données techniques, …) avec la référence ou la désignation.
Si elles ne sont pas disponibles, utilisez la sélection produit dans le catalogue.