Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
Sensor de presión SDE3
Sensor de presión SDE3
SDE3
SDE3
Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
VTSA, para evitar dolores
VTSA, para evitar dolores de cabeza
Sensors and vision systems from Festo
Sensors and vision systems from Festo
Purchasing guidelines 2019/2020
Purchasing guidelines 2019/2020
Diagnosis management for maximum process reliability
Diagnosis management for maximum process reliability Significantly increase process reliability and productivity

The trend: To actively and significantly increase process reliability and the productivity of equipment by treating diagnosis as asset management. Innovative diagnostic strategies, including products with diagnostics capability and numerous Festo services can help here, reducing equipment lifecycle costs and providing a more rapid return on investment (ROI) with increased competitiveness.

Info Sensores
Info Sensores Resumen de sensores

Detectores de proximidad, transmisores de posiciones, sensores de presion y de vacio, sensores de caudal, detectores y sensores de proximidad inductivos, sensores opticos, sistemas de camara compacta, tecnica de conexiones, detectores y sensores especificos para sectores industriales

OptoFluidic
OptoFluidic Real-time optical analysis

Real-time optical analysis of fluids

Info Front Unit
Info Front Unit Su interfaz para la pieza

Festo ofrece componentes

que abarcan desde el simple

movimiento de sujeción hasta

elementos que producen el giro

de una pieza, el atornillado y el

proceso de la unidad frontal

(el aparato principal considerado

como unidad).

Terminal de válvulas VTSA / VTSA-F, NPT
Terminal de válvulas VTSA / VTSA-F, NPT
PSI Sensor de presión SPAN-B
PSI Sensor de presión SPAN-B ¡Usarlo es un juego de niños!

Nunca fue tan fácil obtener información sobre la presión de aire:
con el sensor de presión SPAN-B-... usted tomará decisiones bien
fundamentadas para el ahorro de aire, energía y costes. Empezar a
usar el sensor es un juego de niños, con una puesta en funcionamiento
rápida y sencilla. Y la configuración de otros sensores es aún más
fácil: los ajustes del sensor maestro pueden replicarse.

About Festo - Personas. Soluciones. Innovaciones.
About Festo - Personas. Soluciones. Innovaciones. Facts, figures and data about Festo. A good overview of the history, milestones, product developments, innovations and trend topics at Festo.
The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

El programa básico de Festo
El programa básico de Festo La sencillez: parte de la solución
Pressure sensor and pressure transmitter SPAU
Pressure sensor and pressure transmitter SPAU Maximum flexibility!

The sensor SPAU for pressure measurement, pressure monitoring and pressure sensing keeps pressure levels permanently under control, ensuring more productivity and process reliability. As well as quicker system commissioning.

Poster Mailing: Estrellas de la neumática
Poster Mailing: Estrellas de la neumática Lo que las máquinas desean.

Aumentar la productividad de las instalaciones de automatización no representa ningún problema para nuestras estrellas, que conocen su especialidad a la perfección: cilindros, actuadores, válvulas, sensores, accesorios, tecnología de conexiones neumáticas y unidades de mantenimiento. Son particularmente económicas, combinan entre sí a la perfección, simplifican el trabajo diario y garantizan ventajas de productividad.

Products for Your Everyday Automation Needs
Products for Your Everyday Automation Needs

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
Condiciones de utilización y normas válidas en la neumática
  • Condiciones de utilización, almacenamiento y transporte para los productos Festo
  • Las normas en la neumática
  • Preparación del aire comprimido
  • Condiciones para la utilización de válvulas
  • Denominación de las conexiones de los elementos neumáticos según ISO 5599
  • Condiciones para la utilización de actuadores
  • Diagrama presión-fuerza
  • Diagrama de pandeo
  • Consumo de aire
  • La neumática y la protección contra explosiones: ATEX
  • Directivas UE / Certificación
  • Design – apropiado para salas limpias
  • Substancias perjudiciales para la pintura y resistencia a fluidos
  • Clases de resistencia a la corrosión CRC
  • Clases de protección según IEC/EN 60529
  • Conexión funcional a tierra, conexión de protección, PELV
  • Supresión del arco voltaico
¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar productos de Festo?
¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar productos de Festo?
Instrucciones para la eliminación de residuos
Instrucciones para la eliminación de residuos
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.