Portal de Soporte técnico

Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar

Numero de parte

Serie

Código de orden

Descripción
SEA
SEA
CPX-P
CPX-P
Conexiones eléctricas
Conexiones eléctricas

Cables, conectores

CPI installation system
CPI installation system

Complete concept for decentralised machine and system structure; centralised and decentralised installation can be combined with the CPX terminal

Sistema de instalación CPI
Sistema de instalación CPI
Tecnología de automatización
Tecnología de automatización Componentes neumáticos y eléctricos
  • Actuadores neumáticos
  • Sistemas de posicionamiento servoneumáticos
  • Actuadores electromecánicos
  • Motores y controladores
  • Pinzas
  • Sistemas de manipulación
  • Técnica de vacío
  • Válvulas
  • Terminales de válvulas
  • Sensores
  • Sistemas de procesamiento de imágenes
  • Preparación del aire comprimido
  • Tecnología de conexiones neumáticas
  • Tecnología de conexiones eléctricas
  • Técnica de control y software
  • Otros equipos neumáticos
  • Soluciones listas para instalar
  • Prestaciones complementarias
CPI
CPI
CPX-AP-I
CPX-AP-I
Automatización con integración de funciones
Automatización con integración de funciones Módulos neumáticos y eléctricos del terminal de válvulas CPX/MPA/VTSA

En general la plataforma de automoción CPX

 

Una sola plataforma para:

• Tareas digitales y analógicas estándar

• Tareas I/O muy exigentes con diagnóstico por canal individual y parametrización

• Tareas de medición de temperatura, recorrido y presión

• Funciones de seguridad eléctricas y neumáticas

• Diagnóstico completo integrado y Condition Monitoring

• Sistema de instalación descentralizado de nivel inferior 

 

Combinación directa de la información con las acciones del proceso:

• Válvulas servopilotadas o para procesos continuos

• Válvulas de mando para cilindros, pinzas, vacío

• Reguladores de presión

• Sistemas de posicionamiento servoneumáticos

• Actuadores eléctricos y ejes 

 

Selección del control mediante bus de campo/Ethernet como I/O remotas o con los controladores Front-End:

• CPX-FEC (mando pequeño de Festo)

• CPX-CEC (control CODESYS con procesador de 32 bits, 400 MHz, Master CANopen)

• PC Worx (controlador para entornos de control de Phoenix Contact)

 

Periferia eléctrica modular para terminales tipo 03/04
Periferia eléctrica modular para terminales tipo 03/04

La periferia electrica modular representa la tecnica de mando que completa los terminales de valvulas tipo 03 (MIDI/MAXI) y tipo 04 (ISO).

CTEU
CTEU
AS-interface product range
AS-interface product range The simple and systematic solution
Actuador lineal DLGF sin vástago y con acoplamiento mecánico
Actuador lineal DLGF sin vástago y con acoplamiento mecánico ¡Precio muy atractivo!

Aprovechamiento óptimo del espacio: el cilindro plano DLGF sin vástago es un 45 % más plano que el DGC-KF, lo que hace que sea la solución óptima no solo para la industria electrónica y del montaje de piezas pequeñas, sino también allí donde el espacio de instalación es reducido. También destaca por su sofisticada tecnología, p. ej. la amortiguación neumática PPS de regulación automática, así como por su precio muy atractivo.

Eje de accionamiento por husillo ELGT para sistemas en voladizo
Eje de accionamiento por husillo ELGT para sistemas en voladizo Óptimo: sistemas en voladizo en 2D y 3D

Los compactos y económicos ejes de accionamiento por husillo ELGT con guía doble integrada pueden combinarse de forma óptima para crear sistemas en voladizo 2D y 3D. Desarrollados para muchas aplicaciones,
ya sea en la industria electrónica, en aplicaciones de escritorio o en la producción de baterías, pueden combinarse directamente con ejes ELGC y minicarros EGSC. O en sistemas de ensayo y comprobación, en la manipulación de piezas pequeñas e instalaciones de montaje.

Válvulas de accionamiento manual y mecánico VMEF/VHEF
Válvulas de accionamiento manual y mecánico VMEF/VHEF ¡Control inmediato!

Ya sea una pieza, un componente del sistema o una persona la que activa el mecanismo: no hay nada más directo para controlar un proceso que las válvulas manuales o mecánicas. Sin conversión de energía, sin tiempos de reacción adicionales, sin cableado largo. La leva accionada actúa sobre la válvula y activa el proceso subsiguiente. Las nuevas familias cuentan con muchas funciones para la aplicación directa in situ.

NEFU-X2
NEFU-X2
Soluciones de accionamiento para el control de compuertas de aire
Soluciones de accionamiento para el control de compuertas de aire

Nuestras soluciones de accionamiento para el control de compuertas de aire son adecuadas para todos los segmentos de la industria en los que se empleen gas, aceite, carbón o biomasa para distintos procesos y sea necesario regular la alimentación de aire con la máxima precisión y fiabilidad.

Regulador de accionamientos CMMT-AS y servomotor EMMT-AS
Regulador de accionamientos CMMT-AS y servomotor EMMT-AS ¡Perfectamente integrado!

Con los nuevos reguladores de accionamientos CMMT-AS y los servomotores EMMT-AS disfrutará de una conectividad máxima en hardware y software, de la mejor eficiencia, diseño inteligente y de un manejo sencillo. Movimiento dinámico y posicionamiento de precisión, ya sea punto a punto o interpolado. Puesta en funcionamiento extremadamente sencilla y muy rápida del sistema de accionamiento incluida.

Libro blanco: Automatización de válvulas de proceso para apertura y cierre
Libro blanco: Automatización de válvulas de proceso para apertura y cierre Una comparación de tipos de control para actuadores neumáticos

Las válvulas de proceso para apertura y cierre pueden automatizarse de diversas maneras mediante sistemas neumáticos. Este libro blanco analiza la automatización con válvula individual, terminal de válvulas y terminal de válvulas digital, y compara estos tres tipos de control en lo referente a:

• Hardware/componentes requeridos y los correspondientes

trabajos

de instalación

• Costes de inversión

• Posibilidades de ahorro de aire comprimido e incremento de la

eficiencia energética

• Posibilidades de diagnosis y mantenimiento

• Posibilidades de integración de funciones

• Aplicaciones prácticas en circuitos orientados a la seguridad

• Aplicaciones prácticas en atmósferas potencialmente explosivas

Automatización de procesos de laboratorio
Automatización de procesos de laboratorio Soluciones para todas las fases del análisis de muestras

Ya sea en el transporte, la identificación y la clasificación de muestras, en el pipeteo y la dosificación de fluidos o en el equipamiento de centrífugas, con los sistemas de automatización personalizados de Festo se aumenta exponencialmente la productividad y la seguridad en cada uno de los pasos del análisis.

 

Válvulas de bola VZBE, VZBF y VZBD de acero inoxidable
Válvulas de bola VZBE, VZBF y VZBD de acero inoxidable ¡Para todas las aplicaciones!

Las válvulas de bola de acero inoxidable pueden emplearse en todas aquellas aplicaciones en las que se desee controlar diferentes fluidos, tanto en la automatización de procesos como en la de fabricación. Con VZBE, VZBF y VZBD, Festo completa su gama de válvulas de bola, de manera que sea posible encontrar la válvula de bola adecuada para una gran diversidad de aplicaciones.

 

Small parts assembly and electronic industry
Small parts assembly and electronic industry Pneumatic and electrical components
VUVG
VUVG
Catálogo de productos para la automatización de procesos
Catálogo de productos para la automatización de procesos
Tech paper Basic principles of vacuum technology
Tech paper Basic principles of vacuum technology Brief overview
Procesamiento industrial de imágenes con Sensores de Visión, Smart Camera y Checkbox
Procesamiento industrial de imágenes con Sensores de Visión, Smart Camera y Checkbox Su productividad en la mira, con sistemas industriales de visión artificial de Festo

Los sistemas de visión artificial de Festo contribuyen decisivamente a que los resultados justifiquen los costes. Controlan los procesos y los estabilizan, ya sea con la lectura de códigos o mediante la detección de posiciones en tareas de manipulación. En algunos casos, incluso controlan el proceso. Además, comprueban la calidad desde el inicio del montaje hasta la obtención del producto final.

Así, su trabajo resulta más sencillo. Aumenta la productividad y versatilidad de sus máquinas y equipos. Adicionalmente, usted aprovecha mejor el material.

Neumática para la industria del automóvil: Daimler
Neumática para la industria del automóvil: Daimler
Neumática e hidráulica
Neumática e hidráulica Sistemas de aprendizaje y servicios para la formación técnica

Festo Didactic se ha marcado el objetivo de diseñar y desarrollar el aprendizaje de un modo aún más efectivo, para lo que cuenta con una experiencia de 50 años de historia empresarial en el sector de las soluciones de aprendizaje y el equipamiento de laboratorios y talleres para la formación.

NEBB
NEBB
Código de Conducta
Código de Conducta
30 mostrar otros resultados ...
Suscripción al RSS
Al buscar Usted puede obtener información detallada (e.g. Soporte de CAD y datos técnicos) con numero de parte o numero de orden
Si no están disponibles, utilice Product selection en el catálogo.