Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
PSI 320_1 Drucksensor SPAN
PSI Drucksensor SPAN-B Kinderleicht zu bedienen!

Noch nie war es so einfach, Informationen über den Luftdruck zu
erhalten: Mit dem Drucksensor SPAN-B-... treffen Sie fundierte
Entscheidungen beim Sparen von Luft, Energie und Kosten. Der Einstieg
ist kinderleicht, denn die Inbetriebnahme erfolgt schnell und
einfach. Und die Konfiguration weiterer Sensoren ist sogar noch einfacher,
da die Einstellungen vom Master-Sensor repliziert werden
können.

SPAN
Prozessautomation - Produkte und Lösungen
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

Produktübersicht
Radialgreifer DHRC Die kostenoptimierte Alternative

Der kompakte und leichte Radialgreifer DHRC ist dank reduziertem Kupfer-, Zink- und Nickelgehalt ideal für den Einsatz in der Elektronik- und Kleinteileindustrie sowie in der Batterie-Fertigung. Und er ist kostenoptimiert: Mit ihm haben Sie Ihre Fertigungskosten im Griff.

About Festo - Menschen. Lösungen. Innovationen. Zahlen, Daten und Fakten über Festo. Ein guter Überblick über die Geschichte, Meilensteine, Produktentwicklungen, Innovationen und Trendthemen bei Festo.
Winkelgreifer DHWC Die kostenoptimierte Alternative

Der kompakte und leichte Winkelgreifer DHWC ist dank reduziertem Kupfer-, Zink- und Nickelgehalt ideal für den Einsatz in der Elektronik- und Kleinteileindustrie sowie in der Batterie-Fertigung. Und er ist kostenoptimiert: Mit ihm haben Sie Ihre Fertigungskosten im Griff.

Process Automation - Product Overview (PAPSO)
PSI Langhubgreifer DHPL
Products for Your Everyday Automation Needs

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

Gabellichtschranken SOOF Einbaufertig!

Gabelsensoren sind Einweg-Lichtschranken. Dieses Prinzip garantiert optimale Zuverlässigkeit und Effizienz. Eine sichere Erkennung verbunden mit minimalem Einbauaufwand inklusive.

Linear/swivel clamps CLR-CS Linear/swivel clamps CLR-CS

Linear/swivel clamps CLR-CS

Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Industry 4.0 - Digitalisation in Production Industry 4.0 - What does Digitalisation mean in Production from a supplier point of view?

Industry 4.0 - Big picture of Digitalisation from a supplier point of view covering the topics of Digital Twin, IoT, Cloud connectivity, Services and Artificial Intelligence Solutions. The poster is split into two parts: Smart Engineering incl. Commissioning and Smart Operation incl. Maintenance. Also showing the approach of Predictive quality, Predictive energy and Predictive maintenance

Sensorenbroschüre Übersicht der Sensoren

Näherungsschalter, Positionstransmitter, Druck- und Vakuumsensoren, Durchflusssensoren, Induktive Näherungsschalter und -sensoren, Optische Sensoren, Verbindungstechnik, Branchenspezifische Sensoren

Highlights 2022
PSI Parallelgreifer DHPC Kompakt und robust

Der DHPC Greifer zeichnet sich aus durch die kompakteste Bauweise
am Markt und eine beeindruckende Greifkraft. Die präzise Kugellagerführung gewährleistet eine lange Nutzungsdauer, und die verschiedenen Varianten sind für vielfältigste Anforderungen ausgelegt.

Das Festo Kernprogramm Einfach: Teil der Lösung
Positionstransmitter und programmierbarer Zylinderschalter SDAC-MHS Universell für die C-Nut!

Der IO-Link Positionstransmitter mit zwei programmierbaren Zylinderschalterausgängen ist die Universallösung für alle kleinbauenden Antriebe wie Kompaktzylinder und Greifer. Als Positionstransmitter bietet er im Erfassungsbereich eine kontinuierliche Rückmeldung der Kolbenposition. In der Funktion „Zylinderschalter“ ersetzt er einen zweiten Zylinderschalter dank zweier programmierbarer Schaltausgänge in einem Gerät.

Drucksensor und Drucktransmitter SPAU
BIBB Pneumatik, Gerätesatz BIBB P
BIBB Elektropneumatik, Gerätesatz BIBB EP
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Einsatz-, Lager- und Transportbedingungen für Festo Produkte
  • Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Korrosionsbeständigkeitsklassen KBK
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
Zeit und Raum knapp? Die Lösung: kompakte Drossel und Zylinderschalter mit Auto Teach-In Funktion
Nutzungsbedingungen für elektronische Dokumentation
Checkliste Linearantriebsauslegung Checkliste Linearantriebsauslegung
Checkliste Drehantriebsauslegung V3 Checkliste Drehantriebsauslegung V3
2 weitere Ergebnisse anzeigen ...
RSS abonnieren
Detaillierte Produktinformationen (z.B. CAD-Unterstützung und Datenblatt) erhalten Sie bei der Suche mit Teile-Nr. oder Bestellcode.
Sollten diese nicht vorliegen, nutzen Sie die Produktauswahl im Katalog.