Support Portal

Wählen Sie bitte links eine Kategorie oder nutzen Sie die Suche.

Suche

Teile-Nummer

Serie

Bestellcode

Beschreibung
PSI Drucksensor SPAN-B Kinderleicht zu bedienen!

Noch nie war es so einfach, Informationen über den Luftdruck zu
erhalten: Mit dem Drucksensor SPAN-B-... treffen Sie fundierte
Entscheidungen beim Sparen von Luft, Energie und Kosten. Der Einstieg
ist kinderleicht, denn die Inbetriebnahme erfolgt schnell und
einfach. Und die Konfiguration weiterer Sensoren ist sogar noch einfacher,
da die Einstellungen vom Master-Sensor repliziert werden
können.

PSI 320_1 Drucksensor SPAN
Gabellichtschranken SOOF Einbaufertig!

Gabelsensoren sind Einweg-Lichtschranken. Dieses Prinzip garantiert optimale Zuverlässigkeit und Effizienz. Eine sichere Erkennung verbunden mit minimalem Einbauaufwand inklusive.

Drucksensor und Drucktransmitter SPAU
Prozessautomation - Produkte und Lösungen
Highlights 2022
Elemente der Automatisierungstechnik Pneumatik & Elektrik
  • Pneumatische Antriebe
  • Servopneumatische Positioniersysteme
  • Elektromechanische Antriebe
  • Motoren und Controller
  • Greifer
  • Handlingsysteme
  • Vakuumtechnik
  • Ventile
  • Ventilinseln
  • Sensoren
  • Bildverarbeitungssysteme
  • Druckluftaufbereitung
  • Pneumatische Verbindungstechnik
  • Elektrische Verbindungstechnik
  • Steuerungstechnik und Software
  • Sonstige Pneumatikgeräte
  • Einbaufertige Lösungen
  • Dienstleistungen
Das Festo Kernprogramm Einfach: Teil der Lösung
About Festo - Menschen. Lösungen. Innovationen. Zahlen, Daten und Fakten über Festo. Ein guter Überblick über die Geschichte, Meilensteine, Produktentwicklungen, Innovationen und Trendthemen bei Festo.
Industry 4.0 - Digitalisation in Production Industry 4.0 - What does Digitalisation mean in Production from a supplier point of view?

Industry 4.0 - Big picture of Digitalisation from a supplier point of view covering the topics of Digital Twin, IoT, Cloud connectivity, Services and Artificial Intelligence Solutions. The poster is split into two parts: Smart Engineering incl. Commissioning and Smart Operation incl. Maintenance. Also showing the approach of Predictive quality, Predictive energy and Predictive maintenance

Products for Your Everyday Automation Needs

Festo quality at attractive prices covering your standard automation tasks.

Process Automation - Product Overview (PAPSO)
Sensorenbroschüre Übersicht der Sensoren

Näherungsschalter, Positionstransmitter, Druck- und Vakuumsensoren, Durchflusssensoren, Induktive Näherungsschalter und -sensoren, Optische Sensoren, Verbindungstechnik, Branchenspezifische Sensoren

Produktübersicht
The Festo e core product range – simply part of the solution Dynamic Display D-FA1901
The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

The Festo Core Product Range Worldwide available, quickly delivered, priceattractive

Covers 80% of your automation tasks

Positionstransmitter und programmierbarer Zylinderschalter SDAC-MHS Universell für die C-Nut!

Der IO-Link Positionstransmitter mit zwei programmierbaren Zylinderschalterausgängen ist die Universallösung für alle kleinbauenden Antriebe wie Kompaktzylinder und Greifer. Als Positionstransmitter bietet er im Erfassungsbereich eine kontinuierliche Rückmeldung der Kolbenposition. In der Funktion „Zylinderschalter“ ersetzt er einen zweiten Zylinderschalter dank zweier programmierbarer Schaltausgänge in einem Gerät.

BIBB Pneumatik, Gerätesatz BIBB P
BIBB Elektropneumatik, Gerätesatz BIBB EP
Einsatzbedingungen und Normen in der Pneumatik
  • Einsatz-, Lager- und Transportbedingungen für Festo Produkte
  • Normen in der Pneumatik
  • Druckluftaufbereitung
  • Einsatzbedingungen für Ventile
  • Anschlussbezeichnungen von Pneumatikelementen nach ISO 5599
  • Einsatzbedingungen für Antriebe
  • Druck-Kraft-Tabelle / Diagramm
  • Knickbelastungs-Diagramm
  • Luftverbrauch
  • Pneumatik und Explosionsschutz – Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • EG-Richtlinien/Zulassungen
  • HACCP – Design – Reinraumtauglichkeit
  • Lackbenetzungsstörende Substanzen und Medienbeständigkeit
  • Korrosionsbeständigkeitsklassen KBK
  • Schutzarten nach IEC/EN 60529
  • Funktionserde – Schutzerde – PELV
  • Funkenlöschung
Nutzungsbedingungen für elektronische Dokumentation
Was ist beim Einsatz von Festo Produkten zu beachten?
Entsorgungshinweise
RSS abonnieren
Detaillierte Produktinformationen (z.B. CAD-Unterstützung und Datenblatt) erhalten Sie bei der Suche mit Teile-Nr. oder Bestellcode.
Sollten diese nicht vorliegen, nutzen Sie die Produktauswahl im Katalog.